Would you prefer to visit the website in this country and language?

완벽한 기후 조성

Munters의 식품 가공용 제습 솔루션은 식음료 응용 분야에서 최고의 제품 품질, 에너지 절약 및 최적화된 생산성을 보장합니다. 농업용 기후 조절 시스템은 생산성을 높이고 가장 낮은 비용으로 동물의 건강과 복지를 개선합니다.

식품 및 농업 분야

사료요구율(FCR) 최적화

농가로서는 사료요구율(FCR)을 최적화하는 것이 수익 극대화의 핵심입니다. 동물 사료 비용이 전체 생산 비용의 60~70%를 차지하므로 FCR에 조금만 변경이 생겨도 수익에 큰 영향이 가해질 수 있습니다.

Munters는 가금, 돼지 및 유제품 생산을 위한 최적의 성장과 개발을 촉진하는 에너지 효율적인 기후 조절 시스템을 전문으로 합니다. 당사의 기후 조절 시스템은 최적화된 FCR을 달성하기 위해 올바른 실내 환경 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다. 광범위한 제품과 응용 기술을 통해 고객의 특정한 요구에 알맞은 환경을 조성할 수 있습니다.

제조 환경 내 습기 제어

효과적인 결로 제어는 식품 가공 시설 설계 및 운영에서 필수적입니다. 공기 중의 수분을 줄임으로써 이슬점을 낮추고 결로를 방지하며 미생물 번식 가능성을 줄일 수 있습니다.

일부 미생물은 극한의 온도에서도 생존할 수 있기 때문에 온도 제어만으로는 충분하지 않습니다. 모든 미생물 성장을 멈추고 지질 피막 바이러스 전파를 줄이려면 습도 제어를 통해 RH를 50% 미만으로 낮추어야 합니다. Munters 제습을 통해 위생 및 온도 관리와 더불어 제습을 통해 박테리아와 곰팡이를 차단할 수 있습니다.

위생 및 작업자 안전 개선

상대 습도를 조절하면 결로를 방지하고 곰팡이와 균류의 성장을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 조정된 접근 방식은 HACCP과 같은 위생 규정을 준수하고 직원들에게 쾌적하고 안전하며 건강한 환경을 조성할 수 있습니다. 

비용 절감 및 환경 보호 

Munters 건식 제습기로 습도 조절을 위한 가장 에너지 효율적인 솔루션을 얻으세요. 최대 100% 더 높은 수분 흡착 효율을 보장하는 로터와 에너지 소비를 최대 30%까지 줄일 수 있는 Power Purge™ 기술이 함께 합니다. Munters와 함께 비용을 절약하고 탄소 발자국을 줄이세요.

제품 - 식품 및 농업

추가 미스트 엘리미네이터

스핀/스월 베인 유형

AirProTec

외기 필터

"연간 약 5백만 kWh에 달하는 에너지 절감 효과와 더불어 생산성이 크게 향상되었습니다. 초콜릿 렌즈를 가열된 공기가 아닌 제습된 공기로 건조하고 연마하면 색상이 더 좋아지기 때문에 초콜릿 렌즈의 품질이 향상되었습니다. 따라서 엄청난 에너지 절감 효과와 더불어 제품의 부가가치도 높아졌습니다."

Kent Egsgaard, 시설 관리자

Carletti

Munters의 장점

Munters 서비스를 통한 작업 효율 향상

Munters 기후 조절 솔루션은 작업 효율을 향상시킵니다. Munters 장비 및 서비스를 활용하면 제품 품질, 에너지 효율성, 곰팡이 방지, 작업자 안전 및 가동 시간 극대화가 모두 가능합니다.

당사와 협력하여 전문적인 설치, 시동 및 시운전 서비스, 사전 예방적 유지보수 계획 및 맞춤형 서비스 계약을 체결하십시오. 고객의 과제를 이해하고 장비 성능을 최적화하면서 운용 효율성 및 지속 가능성을 보장해 드립니다.

기후 조절 장비의 신뢰성과 성능을 최적화하려면 탁월한 서비스와 고객 만족을 위해 최선을 다하는 Munters에게 맡겨주십시오.

고객사 운영 전담 지원

Munters는 장비 성능에 대한 정보 부족과 높은 에너지 소비 등 식품 고객사가 직면한 어려움을 이해합니다. 맞춤형 기후 조절 솔루션을 통해 운용 효율성을 개선하고 지속 가능한 성능을 보장해 드릴 수 있습니다.  

Munters는 기후 조절 장비에 대한 탁월한 지원을 제공합니다. 우수성과 고객 만족을 위해 끊임없이 헌신하고 노력하는 Munters를 믿고 의지해 주십시오!