케이지형 계사 및 자유 방사 계사를 위한 공기 품질

건강하고 생산적인 산란계를 위해서는 적절한 공기질을 갖추는 것이 필수적입니다. 실내 시설에는 과도한 수분, 열, 암모니아를 제거하고 입자 축적을 줄이며 호흡기 건강을 개선하기 위해 적절한 환기가 이루어져야 합니다. Munters 솔루션은 환기, 암모니아 수치, 사료 폐기물을 관리하고 최적의 온도, 습도, 공기질을 달성하는 데 도움을 드립니다. Munters를 통해 산란계의 복지를 보장하고 생산성을 향상하십시오.
열 회수를 통한 수익성 및 동물 복지 향상
가금에서 발생하는 열을 사용하여 난방을 제공하면 에너지 비용을 절감하고 가금 사육장의 공기질 문제를 완화할 수 있습니다. 가금류를 위한 쾌적하고 건강한 환경을 보장합니다. M unters Heat-X Rotate 열 회수 시스템을 통해 가금 사육자는 난방 비용을 낮게 유지하면서 실내 환경을 최적화할 수 있습니다.

적절한 환기를 통한 달걀 생산 극대화
주변 환경을 효과적으로 관리하면 생산 비용을 절감할 수 있다는 것은 잘 알려진 사실입니다. 또한 적절한 환기는 호흡기 문제와 계란 생산량 감소를 유발할 수 있는 먼지, 곰팡이 및 기타 유해한 미립자의 축적을 줄이는 데 도움이 됩니다.
실시간 공기질 관리를 통해 모든 장치에서 양계장 내부 환경을 모니터링, 분석 및 제어할 수 있습니다.
Munters Lavamatic 배기 공기 청정기를 사용한 농장 업그레이드
Munters의 고급 배기 공기 청정기인 Lavamatic을 사용해 농장의 공기질을 업그레이드 하세요. 완전한 사적 제작 모듈과 독특한 드럼 유닛으로 유해 배출물을 획기적으로 줄여 가금 및 사람에게 더 안전하고 건강한 환경을 조성합니다. 또한, 축사의 짧은 쪽 또는 긴 쪽에 쉽게 설치할 수 있습니다.

산란계 농장의 암모니아 배출 관리
산란계 양계장 내의 암모니아를 줄이면 실내 공기질 및 가금 품질이 향상됩니다. 적절한 환기 및 영양분과 깔짚/ 분뇨 관리와 같은 전략은 암모니아 수치를 조절하여 산란계와 양계장에서 일하는 사람들의 건강을 보호하는 데 도움이 됩니다.
환기는 실내 공기질을 제어하는 역할을 하여 하우스 내 암모니아를 제거하고 신선한 공기를 유입합니다. 연중 적절한 환기를 유지하면 기체 상태의 암모니아 수치를 낮추고 깔짚을 건조하게 유지하는 데 도움이 됩니다.