산란계용 기후 조절

실내 기후 조절은 최적의 온도, 습도 및 환기 수준 유지하는 데 도움이 되므로 닭의 복지에 필수적 입니다. 이는 달걀 생산 감소 및 폐사율 증가를 야기할 수 있는 고온 스트레스와 호흡기 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 적절한 기후 조절은 닭의 전반적인 건강과 복지 증진에도 도움이 되어 생산성과 수명을 향상시킬 수 있습니다.

핵심 요소

디지털 기후 조절을 통한 산란계 농장 최적화

Munters ONE으로 양계장을 업그레이드하세요. Munters ONE은 수명 주기 전반에 걸쳐 닭이 이상적인 생활 조건을 경험하도록 보장합니다. 정밀한 온도 제어, 지능형 환기 및 실시간 데이터 분석을 통해 달걀 생산과 닭의 건강을 극대화합니다. 직관적인 인터페이스를 통해 설정을 손쉽게 맞춤화할 수 있으며 원격 모니터링을 통해 어디에서나 무리를 관리할 수 있습니다.

기후 관련 과제에 작별을 고하고 일관된 최적의 환경을 유지하세요. Munters ONE을 사용하면 단순히 산란계 하우스를 관리하는 것이 아닌, 성공을 위한 환경을 조성하게 됩니다. 지금 바로 탁월한 효율성과 수익성을 경험하세요.

Munters ONE 기후 컨트롤러의 이점 경험하기

클라우드 기반 가금 기후 조절

모든 장치에서 실시간으로 산란계 하우스 온도를 조절하십시오. 안전하고 최적화된 설정, 프로필, 장치 관리를 포함하는 클라우드 기반 소프트웨어를 제공합니다. 온도, 습도, 이산화탄소, 암모니아 함유량에 따라 적절한 공기질을 유지하기 위한 환기 조절을 실시합니다.

디지털 도구를 사용한 농장 제어

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters Heat-X Rotate로 에너지 효율 최적화

가금류에서 발생하는 열을 최대화하여 최대화하여 에너지 비용을 절감하고 개체를 위한 건강한 환경을 유지하세요. Heat-X Rotate로 쾌적한 가금 사육 환경을 유지하세요. 이 에너지 회수 시스템은 난방 비용을 절감하면서 최적의 실내 기후를 조성합니다. 

산란계 양계장의 환기 및 순환

양계장의 환기 및 순환은 암모니아 및 이산화탄소와 같은 유해 가스의 축적을 방지하여 가금의 복지에 필수적인 신선한 공기를 공급합니다. 적절한 공기 흐름은 과도한 수분, 폐기물 및 오염 물질을 제거하여 개체 건강과 복지를 증진하고 달걀 생산을 향상합니다.

산란계 사육의 환기 개선

최적의 달걀 생산을 위한 정밀 환경

수익성 높은 산란계 농장을 운영하려면 닭에게 최적의 실내 환경을 조성하기 위해 도움이 되는 정밀한 기후 조절 기능을 갖추는 것이 필수적입니다. 여기에는 온도, 습도 및 공기 흐름을 제어하여 개체 건강과 복지를 유지하는 것이 포함되며, 이는 달걀 생산 향상으로 이어집니다.

정밀한 기후 조절은 또한 극한의 온도와 습도로부터 보호하여 질병 발생 위험을 줄이고 닭의 스트레스를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 기후 조절이 잘 되면 사료 효율성과 달걀 생산량이 증가할 뿐만 아니라 닭의 건강이 개선되어 양계장 운영의 전반적인 효율성과 수익성이 향상됩니다.