달걀 생산 최적화

산란계 하우스의 디지털 추적 및 모니터링은 달걀 생산 개선, 폐기물 감소, 효율성 향상 및 무리 건강 관리 개선을 촉진합니다. 달걀 생산, 사료 및 물 소비, 온도 및 습도에 대한실시간 데이터를 모니터링하고 분석하여 양계장 운영을 최적화하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있어 수익성이 증가하고 가축 복지가 개선됩니다.

산란계 생산성 극대화를 위한 핵심 요소
Munters Rotem ONE 컨트롤러를 사용하면 산란계 환경을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
알고리즘과 예측 모델링을 통해 온도, 습도, 공기질 및 조명을 정밀 조정 및 자동 조정하여 사육 환경을 최적화할 수 있습니다. 이는 달걀 생산 증가, 사료요구율 개선 및 스트레스 수준 감소로 이어집니다.
집란 및 등급 분류 간소화
대규모 산란계 하우스에서 달걀 가공은 시간 소모적이고 노동 집약적인 사업이 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 집란 및 분류 시스템을 잘 정리하는 것이 매우 중요합니다.
디지털 집란기는 집란 및 등급 판정의 효율성을 보장하는 데 중요한 구성 요소입니다. 수집된 계란의 수를 정확하게 계수하고 추적함으로써 더 나은 기록과 실시간 인사이트를 확보하고, 생산량 차이를 감지하고, 장애 및 질병에 신속하게 대응할 수 있습니다. 또한 디지털 시스템은 집란 공정을 간소화하여 효율성을 높이고 오류 가능성을 줄입니다.

Amino를 사용한 효율적인 산란계 비용, 사료요구율, 달걀 품질 모니터링
산란계당 비용, 사료요구율, 달걀 크기, 하우스별 품질을 추적하여 운영을 관리하세요. Amino의 고급 기능을 사용하면 생산량을 예측하고 각 사료 공급 요소를 달걀 생산의 KPI와 비교할 수 있습니다. MTech Systems의 Amino로 최신 정보를 얻고 프로세스를 최적화하세요.

산란계의 사료요구율(FCR)
농가의 동물 사료 비용은 전반적인 생산자 지출의 60~70%를 차지합니다. 이러한 생산자 비용은 사료요구율(FCR)을 통한 기후 조절 성능에 영향을 받습니다. 온도 급변을 방지하기 위한 적절한 실내 환경 유지와 최적화된 FCR 사이에는 분명한 상관관계가 존재합니다.