공기질

건강하고 생산적인 산란계를 위해서는 적절한 공기질을 갖추는 것이 필수적입니다. 실내 시설에는 과도한 수분, 열, 암모니아를 제거하고 입자 축적을 줄이며 호흡기 건강을 개선하기 위해 적절한 환기가 이루어져야 합니다. Munters 솔루션은 환기, 암모니아 수치, 사료 폐기물을 관리하고 최적의 온도, 습도, 공기질을 달성하는 데 도움을 드립니다. Munters를 통해 산란계의 복지를 보장하고 생산성을 향상하십시오.
개체 체중에 따른 환기 최적화
Munters Trio Poultry는 정밀한 개체 체중 측정을 사용하여 육계 농장 및 대형 복합 시설의 환기를 최적화하는 최첨단 기후 조절 시스템입니다. 시스템의 고급 예측 모델링 알고리즘은 개체 체중을 지속적으로 모니터링하고 그에 따라 환기를 조정합니다. 그 결과는 어떨까요? 조류 친화적이고 건강한 환경을 제공하여 사료요구율을 최적화하고 생산성을 높이게 됩니다.
Trio Poultry는 Munters의 정밀 저울 및 액추에이터와 완벽하게 통합되어 하우스 환경을 정밀하게 자동 제어하게 해줍니다. Trio Poultry를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 암모니아 수치를 최소화하면서 농장 수익성과 지속 가능성을 높이면고 개체 건강과 복지를 크게 개선할 수 있습니다.
획기적인 축사 탄소 배출량 감소
Munters Lavamatic 배기 공기 청정기는 가금 및 양돈 농장을 위한 최고의 솔루션입니다. 이 미래형 배기 공기 청정기는 분진과 암모니아 배출을 90%까지 줄여줍니다. 또한 세균과 곰팡이를 95%까지 감소시킵니다. 완전한 사전 제작 모듈로 배송과 동시에 바로 사용할 수 있습니다. 박공벽이나 건물의 긴 쪽에 설치하기만 하면 됩니다.
50,000 m3/h의 사용 면적을 갖춘 Lavamatic은 고가의 순환 펌프가 필요 없는 독자적인 드럼 유닛을 사용합니다. 악취 저감을 위해 옵션으로 생물학적 정화 단계를 사용할 수 있습니다.

육계의 공기질 관리가 중요한 이유
개체의 건강과 생산성을 유지하기 위해서는 육계 시설에서의 우수한 공기질 관리가 매우 중요합니다. 공기질이 좋지 않으면 호흡 곤란과 질병이 발생하고, 체중 증가와 사료요구율에 영향을 미쳐 경제적 손실을 초래할 수 있습니다.
적절한 환기는 공기 중의 과도한 암모니아와 먼지를 줄여 닭에게 더 깨끗하고 건강한 환경을 조성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 양질의 기후 조절 시스템에 투자하면 최적의 공기질을 보장할 수 있습니다.