동물 복지

우수한 공기질, 최적의 사료 관리, 우수한 사육 방식은 육계의 복지를 보장하는 데 있어 중요합니다. 열악한 공기질, 적절한 영양 부족, 부적절한 생활 환경은 호흡기 문제, 질병, 성장률 저하 등 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 최적의 환경을 제공하면 육계가 활발히 자라고 잠재력을 최대한 발휘할 수 있으므로 수익성과 복지는 밀접한 연관을 갖습니다. 적절한 기후를 제공하면 스트레스, 부상 및 질병이 줄어들어 계육의 품질이 향상됩니다.

육계 복지를 위한 환기의 중요성
양호한 공기질을 유지하는 것은 양계장 내 육계의 복지에 매우 중요합니다. 공기질이 좋지 않으면 암모니아, 이산화탄소, 먼지 등 유해 가스가 축적되어 조류 호흡기 질환과 스트레스를 유발할 수 있습니다. 적절한 환기 및 공기 여과 시스템은 온도, 습도 및 공기질을 최적의 수준으로 유지하여 가금류가 건강하고 쾌적하게 지낼 수 있도록 도와줍니다.
실시간으로 하우스 내부의 상태와 조류 행동을 모니터링함으로써 높은 공기질을 유지하고 필요한 경우 신속하게 조치를 취할 수 있습니다. 실시간 알림 시스템 덕분에 문제가 있거나 필요할 경우 사육자에게 알려주고, 사육자는 파라미터를 재설정할 수 있습니다.

실시간 기후 조절을 통해 자연스러운 행동 촉진
실내 기후 조절은 움직임과 자연스러운 행동을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 환기, 온도, 순환 및 습도를 조절함으로써 실내 환경이 닭의 자연 서식지를 모방하여 신체적 및 정신적 웰빙을 촉진합니다. 최적의 온도 수준은 고온 스트레스를 줄여 닭이 모래 목욕, 쪼기 및 깃털 고르기와 같은 자연스러운 행동을 하도록 장려합니다. 환기를 조절하면 육계의 활동을 억제하는 것으로 알려진 암모니아 수치를 낮추는 데도 도움이 됩니다. 적절한 수준의 습도를 유지하면 먼지를 줄이고 건강한 호흡 기능을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
기후 조절은 궁극적으로 육계에게 편안하고 자연스러운 환경을 제공함으로써 육계의 삶의 질과 전반적인 건강을 향상시키며 생산성을 높일 수 있습니다.
배기 공기 청정기로 유지하는 농장 주변 환경 안전
Munters의 혁신적인 배기 공기 청정기 솔루션인 Lavamatic을 사용해 농장의 공기질을 혁신적으로 개선하세요. 유해한 암모니아, 먼지 및 주변 환경으로 방출되는 세균을 크게 줄이는 고유한 드럼 장치를 특징으로 하는 사전 제작 모듈입니다. 육계 계사의 짧은 쪽 또는 긴 쫄 끝에 Lavamatic을 설치하여 동물 및 사람 모두에게 안전한 환경을 제공할 수 있습니다. 악취 저감을 위한 생물학적 단계 옵션을 갖춘 Lavamatic은 농장을 현대화에 기여할 수 있는 최고의 솔루션입니다.