사료 관리

육계의 육류 생산량을 극대화하려면 효과적인 사료 관리가 중요합니다. 적절한 사료 급여 방식을 통해 닭은 최적의 성장과 건강에 필요한 알맞은 양과 품질의 영양소를 섭취할 수 있습니다. 이 방식에는 사료 섭취량 모니터링, 사료 폐기 방지 및 생산 체인의 모든 지점에서의 적절한 보관 및 취급을 통한 사료 품질 유지도 포함됩니다. 정기적으로 사료요구율을 모니터링 하면 문제를 감지하고 사료 공급 프로그램에 필요한 조정 사항이 무엇인지를 파악하는 데 도움이 됩니다. 사료 관리는 또한 폐기물과 분뇨 발생량을 줄여 최적의 공기질을 유지하고 질병 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.  

디지털 자동화를 통한 가금 생산 혁신

디지털 자동화를 통해 가금 생산의 잠재력을 최대한 발휘하세요. 가동 중단 시간과 높은 비용에 작별을 고하고 효율성 향상과 생산성 증대를 맞이하세요. 사료 분쇄기, 산란계 하우스 및 가공 공장을 디지털로 통합하여 유지보수 필요성을 쉽게 예측하고 공정을 간소화할 수 있습니다. 새로운 차원의 편리함을 경험하고 가금 생산의 수준을 한 단계 끌어올리세요. 

가금 농장 관리를 위한 디지털 솔루션 살펴보기

실시간 모니터링을 통한 사료 공급 안전 보장

육계 사료 공급에 디지털 연결을 도입하면 사료 안전을 포함한 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 생산 공정의 여러 단계를 디지털 방식으로 연결하면 사료 성분을 사료 분쇄기에서 산란계 하우스를 통해 최종 가공 공장까지 추적할 수 있습니다. 이를 통해 닭이 적시에 알맞은 사료를 공급받도록 할 수 있으며, 추적성 및 식품 안전을 위한 중요한 정보도 제공받을 수 있습니다. 

디지털 통합을 통해 사료를 실시간으로 모니터링하고 조정하여 사료 공급 중단의 위험을 줄이고 조류의 성장률을 개선하여 생산량과 수익성을 높일 수 있습니다.

Trio Poultry를 사용한 농장 연결

Amino를 사용한 사료 분쇄기 운용 간소화 및 육계 수익성 극대화

MTech Systems의 Amino를 사용하면 개별 성분에서부터 배합 버전, 주문에서 배송에 이르기까지 모든 사료 분쇄기 작업을 추적할 수 있습니다. 육계 농장에 연결하고 단일 중앙 집중식 시스템의 힘을 활용함으로써 모든 사료 생산 비용을 관리하고, 조류 행동, 사료요구율을 최적화하고 수익을 높일 수 있습니다.

MTech Systems의 Amino 사료 분쇄기 모듈 살펴보기

곡물 저장 및 분쇄 작업을 위한 습도 제어

사료 분쇄기의 적절한 습도 제어는 저장된 곡물 및 기타 제품의 무결성과 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 이는 폐기물을 줄이고 생산물의 영양가를 보존하는 데 도움이 되며, 이는 보다 수익성 있고 효율적인 분쇄 작업으로 이어집니다. 신뢰할 수 있는 습도 제어 시스템에 투자하면 사료 분쇄기 내의 최적의 습도 수준을 보장하여 손상을 줄이고 저장 제품의 수명을 늘릴 수 있습니다. 올바른 시스템을 사용하면 분쇄 공정의 균일한 품질을 보장하고 전반적인 효율성을 개선할 수 있습니다.