효율적인 운영을 위한 미스트 제거, 대량 이송 및 기후 조절
액체 및 가스를 분리 및 추출하고 수분 및 이물질을 제거하는 것은 오일, 가스, 정유 산업에 매우 중요합니다. Munters는 에너지 효율적인 미스트 제거, 대량 이송 및 제습 시스템을 제공하여 운용 효율성과 정제 처리 및 폐기물 흐름을 개선합니다.
오일, 가스, 정유 분야
오일, 가스, 석유 제품 품질 향상
미스트 엘리미네이터는 공정의 파수꾼입니다. 미스트 엘리미네이터는 생산, 운송, 정제 및 가스 처리의 모든 단계에서 가스 스트림에서 액체를 분리하여 공정의 적합한 질량 및 열 균형에 기여합니다.
장점
- 제품 품질 개선
- 귀중한 제품 회수
- 다운스트림 부품 보호
- 파이프 및 압축기 스테이션의 부식 감소
- 유지 보수 비용 절감
대량 이송 시스템의 성능 최적화
분별, 흡수, 추출에 사용되는 Munters 대량 이송 제품은 가능한 최소한의 에너지를 사용하여 출력 대비 압력 강하를 최적화합니다. 다음을 포함한 대량 이송 제품을 설계, 엔지니어링, 제조 및 공급하기 위한 자체 역량을 제공합니다.
장점
- 깊은 응용 지식
- 자체 설계
- 최적화된 압력 대비 출력
- 에너지 효율
- 탄소 발자국 감소
해양 플랫폼에 탑재된 장비에 완벽한 기후
결로는 석유, 가스 및 정유 산업, 특히 부유식 생산, 저장 및 하역(FPSO) 선박 및 해양 시설과 같이 자연적으로 습도가 높은 장소에서 끊임없이 발생하는 문제입니다.
장점
- 잉여 가스 압축기 스테이션의 효율적인 보존
- 가스 및 오일 밸브와 같은 중요 물품과 필수 비상 장비 및 부품의 안정적인 보존 및 보관
- 폭발 방지 장비를 사용하는 FPSO 및 기타 해양 플랫폼의 기계 공간 및 장비 보존
- 수압 테스트 후 가스 및 송유관 건조
- 경제적인 전자식 제어 장치 보호
시설의 수명 연장
Munters 미스트 엘리미네이터는 공정 체인에서 액체 이물질, 응축 액체, 이물질을 물과 생성 고형물, 광물, 금속, 황의 형태로 제거하는 데 도움이 됩니다.
장점
- 플랜트의 서비스 수명 연장
- 유지 보수 비용 절감
- 유해물질 배출 감소
가동 중단 예방
높은 습도는 절연재의 전기 저항을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다. 이로 인해 모니터링 장비의 표면뿐만 아니라 공기를 통해서 전류가 흐를 수 있습니다. 습도가 올라갈 때 형성되는 응축수 때문에 전자 장비가 오작동해서 예기치 않게 가동이 중단될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 석유, 가스 및 정유 시설을 폐쇄하면 막대한 비용이 발생합니다.
장점
- 전기적 문제 감소
- 가동 중단 감소
- 유지 보수 비용 절감
오염 방지
공기 오염은 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출에서 제조 공정에서 민감한 소재의 오염에 이르기까지 석유, 가스, 정유 산업에서 지속적인 문제가 되고 있습니다. Munters는 두 가지 모두를 줄이는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.
장점
- 법률 준수 및 제재 방지
- 플랜트 및 건물의 부식 방지
- 지속 가능성 자격 증명 향상
도움이 되는 솔루션
오일, 가스, 석유 제품 품질 향상
미스트 엘리미네이터는 공정의 파수꾼입니다. 미스트 엘리미네이터는 생산, 운송, 정제 및 가스 처리의 모든 단계에서 가스 스트림에서 액체를 분리하여 공정의 적합한 질량 및 열 균형에 기여합니다.
장점
- 제품 품질 개선
- 귀중한 제품 회수
- 다운스트림 부품 보호
- 파이프 및 압축기 스테이션의 부식 감소
- 유지 보수 비용 절감
가동 중단 예방
높은 습도는 절연재의 전기 저항을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다. 이로 인해 모니터링 장비의 표면뿐만 아니라 공기를 통해서 전류가 흐를 수 있습니다. 습도가 올라갈 때 형성되는 응축수 때문에 전자 장비가 오작동해서 예기치 않게 가동이 중단될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 석유, 가스 및 정유 시설을 폐쇄하면 막대한 비용이 발생합니다.
장점
- 전기적 문제 감소
- 가동 중단 감소
- 유지 보수 비용 절감
오염 방지
공기 오염은 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출에서 제조 공정에서 민감한 소재의 오염에 이르기까지 석유, 가스, 정유 산업에서 지속적인 문제가 되고 있습니다. Munters는 두 가지 모두를 줄이는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.
장점
- 법률 준수 및 제재 방지
- 플랜트 및 건물의 부식 방지
- 지속 가능성 자격 증명 향상
공정 효율성 향상
응축 액체는 공정 효율성을 감소시킵니다. 그러나 적절하게 설계된 미스트 엘리미네이터는 플랜트 설계자가 더 높은 가스 속도를 적용하고 높은 턴다운 계수와 같은 예상치 못한 공정 환경에 대처할 수 있게 되어 공정 플랜트 비용을 최소화하고 제품 분리를 개선할 수 있습니다.
이러한 작업을 안정적으로 수행하려면 애플리케이션에 적합한 미스트 엘리미네이터 구성을 선택하고 처리 장비, 위치 및 적재량에 적합한지 확인해야 합니다. 적합한 미스트 엘리미네이터 부품을 선택하려면 가스 흐름의 특성과 일치하는 엘리미네이터 베인을 선택해야 합니다. 그러려면 이에 따라 관련된 오일 및 가스 처리뿐만 아니라 미스트 엘리미네이터 자체의 물리적 특성에 대한 깊은 이해가 필요합니다.
Munters에 문의하여 오일, 가스 및 정유 산업의 처리 효율성을 높이도록 설계된 광범위한 미스트 엘리미네이터 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 액체 부하가 높은 환경에서도 예측 가능한 성능 및 높은 효율성 제공
- 더 작은 장치 직경으로 더 높은 속도로 공정을 실행할 수 있는 베인형 미스트 엘리미네이터
- 다운스트림 부품 보호
시설의 에너지 효율 향상
Munters 미스트 엘리미네이터는 매우 낮은 압력 손실과 높은 분리 효율로 인해 작동 중 에너지를 절약합니다. 또한 후속 공정에서 에너지를 절약하고 체 부하가 높은 환경에서도 매우 효율적이고 예측 가능한 성능을 제공합니다.
Munters 제습기는 실시간으로 실제 조건을 추적하고 습도와 온도를 측정하여 응축이 발생할 위험이 임박했을 때만 장치가 작동하도록 하여 에너지 효율적인 부동 이슬점 제어를 제공합니다.
Munters에 문의하여 시설의 에너지 효율을 개선하도록 설계된 당사의 다양한 솔루션에 대해 알아보세요.
장점
- 높은 액적 및 수분 제거율, 에너지 비용 절감
- 일정 주기로 작동
- 견고한 구조 및 설계로 인한 내구성 향상 및 수명 연장
- 아무리 까다로운 환경에서도 더욱 균일한 성능
제품 - 오일, 가스, 정유
"기화식 냉각을 선택한 이유는 개조 설치가 쉽고, 운영 비용이 낮으며, 유입구의 압력 강하가 적기 때문입니다. 또한 경제적인 이유로도 선택했으며 설치도 용이했습니다."
Dave Stamp, 시설 엔지니어
Munters의 장점
전문성
Munters는 1955년 설립된 이래로 공기 처리 및 기후 조절의 미래를 새로 써나가고 있습니다. 당사는 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 경험과 전문 지식을 갖추고 있습니다.
에너지 절약
특허받은 독점적인 혁신 기술로 에너지를 크게 절약하고 운영 비용을 절감해 드립니다.
지속 가능성
Munters를 선택하면 지속 가능성 목표를 달성하는 데 기여하는 자원 효율적인 기후 조절 솔루션을 얻을 수 있습니다.
신뢰성
Munters 기후 조절 기술은 광범위한 기후 조절 요구사항을 충족하는 안정적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
서비스
Munters의 서비스 솔루션과 제품은 현재와 미래에 필요한 기간 동안 최적의 운영과 성능을 제공합니다.