전자제품 제조 시 우수한 품질 달성을 위한 최적의 조건

환경 제어는 드라이룸 및 클린룸과 같은 전자제품 제조 및 시설에서 중요한 낮은 이슬점 조건을 제공하는 데 필수적입니다. Munters는 전자 산업을 위한 광범위한 제품 및 서비스를 갖춘 기후 조절 분야의 세계적인 선도 기업입니다.

전자 산업을 위한 Munters 기후 조절 솔루션은 건식 제습, 기화식 냉각, 공기 대 공기 에너지 회수 기술을 사용하여 기존 시스템보다 적은 에너지를 사용하고 생산 환경을 최적화합니다. 

또한, Munters가 제공하는 에너지 효율적인 제올라이트 흡착 기술은 반도체 생산 공정에서 대기 중으로 방출되는 VOC를 포착하고 처리합니다.

리소스

제품 - 전자 제품

ComDry NX

휴대용 제습기

FA6

직접 기화식 냉각기 및 가습기

FlexLine

스팀 가습기

FlexLine Plus & Process

스팀 가습기

사례 및 주요 특징

"건식 저장시설의 습도 조건은 완전히 안정적이고 완벽하게 제어됩니다. 자체 데이터 기록 장치에 따르면 도어가 열린 상태에서 정비 및 세척을 한 후에도 상대 습도가 단 20분 만에 30% RH에서 5% RH로 감소한다는 것이 입증되었습니다. Munters 솔루션에 매우 감명을 받았습니다!"

Michael Ravn, 최고 경영자

HP Elektronikmontage ApS

Munters의 장점

Munters의 전자 제품 신뢰성 서비스

Munters는 습도 제어 및 열 관리와 같은 중요한 과제를 해결하여 전자 제품 생산 환경을 최적화하는 것을 전문으로 합니다. 당사의 맞춤형 기후 조절 솔루션은 부식, 결로 및 접착 문제와 같은 문제를 방지하여 반도체 제조 공정의 원활한 운영을 보장하는 데 중점을 둡니다.  

숙련된 기술자가 완벽한 통합과 기능을 보장하기 위해 전문적인 설치, 시동 및 시운전 서비스를 제공합니다. 예비 부품 관리 및 예정된 서비스 방문을 포함한 사전 유지보수 계획을 통해 예상치 못한 가동 중단 시간을 최소화하고 시시스템을 최고 효율로 운영할 수 있습니다.

전자 시스템에 대한 지원 받기

수십 년의 경험을 바탕으로 Munters는 전자제품 제조업체를 위한 맞춤형 기후 조절 솔루션을 제공하는 데 탁월합니다. 반도체 제조에서 당사의 기후 조절 솔루션은 과도한 습도를 방지하여 부식과 운영 장애를 방지합니다. 드라이브 및 모터 제조 분야에서는 증가된 열 출력을 효과적으로 관리할 수 있는 효율적인 냉각 솔루션을 제공합니다. 

Munters 서비스 계약을 포함하여 올바른 솔루션 선택부터 지속적인 유지보수에 이르기까지 설치, 시동 및 시운전과 함께 예방 유지보수 및 예정된 서비스 방문을 포함한 지원 서비스를 제공합니다.