드라이브 및 모터 제조업체를 위한 견고하고 에너지 효율적인 냉각 솔루션
드라이브 및 모터 제조업체는 대형 모터 또는 드라이브를 냉각하려고 할 때 딜레마에 직면합니다. 장비 크기에 비례해 증가하는 열 배출량은 장비의 물리적 크기보다 훨씬 빠른 속도로 증가합니다. Munters는 효율적인 솔루션을 보유하고 있습니다.
대형 모터 또는 드라이브에서 열을 제거하는 것은 특히 주변 공기로부터 장비 위치를 격리해야 하거나 냉각을 위한 용수를 사용할 수 없는 경우에 어려움을 야기합니다. Munters 냉각기는 완전히 밀폐된 시스템을 가능하게 하는 공기 대 공기 열교환기를 사용하여 열부하를 관리하는 견고하고 에너지 효율적인 솔루션을 제공합니다.
장점
- 물이 필요 없는 견고하고 완전히 밀폐된 시스템
- 에너지 효율
- 장비 수명 연장
- 맞춤 설계 제공 가능
- 40년의 경험을 바탕으로

드라이브 및 모터 제조업체를 위해 설계된 효율적인 냉각
Munters는 40년의 경험을 바탕으로 드라이브 및 모터 제조업체를 위한 냉각기를 개발합니다. 당사의 냉각 시스템은 장비 내부에서 주변 환경으로 열을 전달하는 공기 대 공기 열 교환기를 사용합니다. 이를 통해 밀폐된 시스템을 유지하면서 장비의 수명을 연장합니다. 물이 필요하지 않아 시스템이 더욱 견고하며, 원격 설치가 가능합니다.
Munters는 또한 필요한 온도를 제공하고 요구 사항에 맞게 조정하도록 설계된 맞춤형 장비 냉각기를 제공합니다. 100년이 넘는 업계 경험을 바탕으로 고객에게 알맞은 솔루션을 위한 권장 사항을 제공합니다. 또한 빠른 응답 시간과 완전한 견적을 통해 프로세스를 간소화합니다.