해양 선박 내 습기 제어
선내 습기와의 싸움은 끝이 없으며, 특히 높은 염분으로 인해 부식 위험이 높아지는 바다에서는 더욱 그렇습니다. 그러나 Munters의 해양 습기 제어 솔루션과 함께라면 이 싸움에서 앞서 나갈 수 있습니다. Munters의 해양 제습기, 미스트 엘리미네이터 등으로 선박을 보호하고 안전하게 운항하세요.
해양 분야
선박 및 장비의 부식 방지
해양 환경은 크든 작든 모든 선박에 가혹합니다. 상대 습도는 항상 높으며 염분의 존재로 부식 위험이 증가합니다. 지속적인 습기는 선체를 위협할 뿐만 아니라 케이블, 센서, 추진 부시스템 등에 녹을 발생시킬 수 있습니다. 이는 취성, 토크 힘에 대한 취약성 증가, 전기 저항 감소를 야기하여 기계적 고장이나 전자 장치 고장의 가능성을 높일 수 있습니다.
장점
- 에너지 효율적인 수분 제거
- 수리 및 교체 건수 감소
- 가동 시간 및 안정성 향상
엔진 성능 보호
엔진은 모든 선박 및 레저 보트의 핵심입니다. 엔진의 성능은 건조하고 깨끗한 공기 흐름에 달려 있지만, 습기와 이물질이 쉽게 유입됩니다. 기존의 루버, 환풍기, 스완 넥과 같은 기존 솔루션은 엔진룸에 습기가 침투하는 것을 막는 데 거의 또는 전혀 도움이 되지 않습니다.
장점
- 최적의 엔진 작동 환경
- 필터 교체 횟수 감소
- 엔진 유지 보수 감소
곰팡이로부터의 화물 및 연료 보호
수분이 있는 곳이라면 어디든지 곰팡이, 백분병균 및 박테리아가 증식할 위험이 있습니다. 해상에서는 화물과 연료 모두 결로와 수분 침투의 위험에 노출되어 있습니다. 컨테이너 선박, 벌크선 및 유조선에서 화물 질량조차도 습도를 유발하여 선박이 밤낮의 온도 차이 또는 상이한 기후 지역 사이를 이동할 때 "온도 차이"를 발생시킬 수 있습니다.
장점
- 높은 화물 무결성
- 운영 위험 감소
- 고비용 연료 손실 방지
더 빠른 화물 변경
화학물질 운반선 및 기타 유형의 유조선은 항만에서 소요되는 턴어라운드 시간이 수익의 핵심입니다. 다음 화물을 적재하기 전에 화물 탱크를 청소해야 하는 경우 건조 시간에 따른 비용이 발생합니다. Munters의 해양 제습기를 사용하면 비용이 많이 들고 에너지 집약적인 난방에 의존하지 않고도 화물 탱크 건조 공정을 효과적으로 단축할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 당사의 해양 제습 제품에 대해 논의하고 이상적인 솔루션을 찾아 보세요.
장점
- 탱크 세척 후 더 빠른 건조
- 신규 화물을 위한 최적의 조건
- 비용 효율적인 운영
더 나은 선상 기후 조성
다른 곳과 마찬가지로 바다에서도 쾌적하고 건강한 환경은 중요합니다. 크루즈 선박, 요트 및 레저 보트에서는 그런 경험이 필수적입니다. 상선, 유틸리티 선박, 해양 플랫폼 등에서도 운영에 매우 중요한 요소입니다. 하지만 선상에서 깨끗한 공기와 적합한 습도를 달성하는 것은 특히 어렵습니다.
장점
- 향상된 선상 경험
- 선원과 승객의 건강상의 이점
- 장비 및 가구 수명 연장
조선소 공정 개선
조선소에서 선박을 새로 건조하거나 유지보수하는 동안 공기 중의 습기가 작업에 방해가 될 수 있습니다. 샌드블라스팅, 도장 작업이 직접적으로 결로 및 부식을 발생시킬 수 있습니다. 또한 페인트 및 기타 코팅은 적절한 표면 결합을 위해 낮은 습도를 요구하기 때문에 마감면이 매끄럽지 않거나 숨겨진 기능적 결함이 발생할 수 있습니다.
장점
- 부식 위험 감소
- 고품질 마감
- 균일한 코팅 특성
배기가스 배출 감소
환경에 대한 관심이 증가함에 따라 친환경 지향 및 새로운 해양 규정에 의해 선박 운영 방식이 변화하고 있습니다. 배기가스 세정은 황산화물(SOx) 배출을 억제하는 신뢰할 수 있는 방법이며, 많은 선박에 이미 스크러버가 장착되어 있습니다. Munters는 데미스터 및 포장재를 포함한 스크러버 솔루션의 핵심 부품을 통해 배기가스 세정 공급업체를 지원합니다.
Munters에 문의하여 배기가스 세정용 제품에 대해 논의하고 이상적인 솔루션을 찾아보세요.
장점
- 낮은 압력 손실
- 공정 안정성
- 최적의 흡수력
제품 - 해양
"우리의 비전은 기술, 효율성 및 안전 측면에서 탁월한 선박을 건조하는 것이며, 우리와 동일한 비전을 가지고 장비를 공급해줄 최고의 협력업체가 필요합니다. 혹독한 기상 조건에서도 설치된 미스트 엘리미네이터 뒤의 덕트 섹션이 완전히 건조한 상태를 유지하는 것을 보았기 때문에 Munters 솔루션에 완전히 만족하고 있습니다."
Munters의 장점

장비 수명을 극대화하는 Munters 서비스
Munters 서비스 팀은 장비의 수명 주기 전체에 걸쳐 고객을 지원합니다. 당사의 숙련된 기술자는 예상치 못한 가동 중단 시간, 생산 손실, 제품 품질 저하, 과도한 에너지 소비 및 예상치 못한 비용을 방지하는 방법을 알려드립니다. 투자, 장비, 그리고 무엇보다도 마음의 평화를 유지할 수 있도록 도와드립니다.

지원 서비스 문의
Munters는 제습 및 가습 업계를 선도하는 수십 년의 경험을 바탕으로 고객에게 탁월한 기후 조절 서비스와 솔루션을 제공하기 위해 무엇이 필요한지 알고 있습니다.
고객의 니즈에 가장 부합하는 솔루션을 선택하는 것에서부터 Munters 장비의 정상 작동 지원에 이르기까지 프로세스 전반을 안내합니다.