생산 품질 개선 및 항공기 수명 연장을 위한 기후 조절

항공우주 산업에서 기후 조절은 항공기와 부품의 품질과 수명에 영향을 미치는 필수적인 요소입니다. Munters는 민간 항공 및 우주 산업에 에너지 효율이 입증된 다양한 기후 솔루션을 공급합니다.

습도 및 온도와 같은 요소는 항공우주 시스템, 장비 및 구성품의 가용성, 품질 및 상태뿐만 아니라 유지보수, 수리 및 교체 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

항공우주 환경에서 최상의 기후 조건을 조성하기 위해 Munters는 습도 수준, 환기 시스템 및 VOCs 저감을 최적화하여 배출량을 최소화하는 제습 및 가습 솔루션을 제공합니다.

글로벌 전문가 팀으로 구성된 Munters는 사업 운영에 긍정적인 영향을 미치는 항공우주 솔루션을 제공하여 적절한 기후 조건을 확보하고 즉각적인 투자 회수를 실현합니다.

서비스 방식

  • 패키지 시스템으로 현장에 직접 배송합니다.
  • 유닛 구매 또는 단기 또는 장기 렌탈이 가능한 유연한 옵션을 제공합니다.

민간 항공 및 우주 산업 분야

제조 품질 개선

항공우주 제조 및 생산에는 특수한 실내 기후 조건이 필요합니다. 예를 들어, 복합 재료는 품질과 경화 속도를 조절하기 위해서 적절한 기후 조절이 필요합니다. Munters는 기후 조절 전문가 팀과 함께 제조 또는 생산 공정에 적용할 수 있는 입증된 에너지 효율적인 솔루션을 광범위하게 제공합니다.

Munters에 문의하여 민간 항공 및 우주 산업을 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 더 높고 일관된 품질
  • 생산 시간 단축
  • 보다 쾌적한 작업 환경

항공기 도장 공정 가속화

항공기를 도장할 때 정적 조건을 최소화하는 것은 도장 두께가 고르지 않고 도장 작업의 품질이 전반적으로 떨어지는 것을 방지하는 데 있어서 중요합니다. Munters는 항공우주 도장 작업에서 원하는 기후를 유지하고 유해물질 배출을 최소화하기 위해 입증된 제습, 환기, VOC 저감 솔루션을 제공합니다.

또한 수년 동안 NASA 및 ESA와 같은 기관에도 산업용 기후 솔루션을 공급해 왔습니다.

Munters에 문의하여 민간 항공 및 우주 산업을 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 더욱 일관된 품질
  • 더 빠른 건조 시간
  • 유해물질 배출 감소
  • 보다 쾌적한 작업 환경

장비 보호

항공기 또는 항공기 시스템과 부품은 습도 제어를 통해 항공전자 장치 및 시스템의 부식 위험과 수리 비용이 많이 드는 전자기기 장애 위험을 줄일 수 있습니다. 습도 관련 문제의 일반적인 원인은 비행 중 단열 블랭킷에 수분이 흡수되는 것입니다. 결과적으로 항공기 내부의 미기후는 기밀실 내부의 구조적 부식에 기여하고 습기에 민감한 장비와 케이블 및 커넥터 인터페이스의 작동에 영향을 미칩니다.

Munters는 우주 프로그램을 위한 제습 솔루션도 제공합니다. ESA는 프랑스령 기아나의 쿠루에 있는 우주센터로 보내는 부품을 제습 컨테이너에 담아 운송하는 경우가 많습니다. 이렇게 하면 아리안 발사 시스템에 장착할 때까지 운송 및 보관 중에 부품 품질을 보존할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 민간 항공 및 우주 산업을 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 결로, 곰팡이, 부식 방지
  • 항공 전자 및 전기 시스템 보호
  • 유지 보수 비용 절감

지상 체류 항공기 보존

제습은 지상 체류 항공기를 단기 또는 장기적인 습기 관련 손상으로부터 보호하고 전 세계 항공사 및 공항의 운항 준비 상태를 보장합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 항공기가 지상 체류하며 결로, 곰팡이, 부식과 같은 습기 관련 문제로 인해 비용이 많이 드는 손상을 입을 위험에 처해 있습니다.

항공기 소유주, 항공기 소유사, 지역 및 국적 항공사, 공항 유지보수 허브는 각자의 필요에 맞는 적절한 기후 조절 솔루션을 확보함으로써 상당한 이점을 누릴 수 있습니다. Munters는 지상에 체류하는 군용 및 민간 항공기를 보존하는 데 있어 광범위한 글로벌 경험을 보유하고 있습니다.

Munters 제습 솔루션을 사용하여 지상 체류 항공기 내부를 보호하면 기내의 습도를 낮추고 제어할 수 있습니다. 변동하는 주변 환경에 관계없이 상대 습도를 낮은 수준으로 유지하면 습기로 인한 기내 좌석, 카펫, 전자제품의 성능 저하를 방지할 수 있습니다.

Munters에 문의하여 민간 항공 및 우주 산업을 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 고비용의 불필요한 항공기 유지보수 작업 감소
  • 항공기 내부 패브릭에 간혹 발생하는 비가역적 손상 방지
  • 항공전자 및 전기 시스템의 부식 및 손상으로부터 보호
  • 필요 시 지상 체류 항공기의 비행 준비를 지원

기내 기후 개선

시장을 선도하는 CTT Systems의 습도 제어 제품에서도 Munters 기술과 부품을 찾아볼 수 있습니다. CTT Cair System은 극도로 건조한 항공기 기내를 가습하여 승객과 승무원에게 쾌적한 환경을 제공합니다. CTT Zonal Drying System은 항공기 외피 내부의 결로와 그에 따른 단열 블랭킷의 수분 흡수로 인한 원치 않는 과중을 방지합니다.

Munters에 문의하여 민간 항공 및 우주 산업을 위한 다양한 기후 조절 솔루션에 대해 알아보십시오.

장점

  • 승무원을 위한 더 나은 근무 환경
  • 승객을 위한 보다 쾌적한 실내 온도
  • 유지 보수 비용 절감

제습을 사용한 터빈 보호

항공기 내부 보호

제품 - 민간 항공 및 우주

ComDry NX

휴대용 제습기

HC 시리즈

독립형 제습기

통합 제올 시스템(IZS)

대기 오염 제어 및 VOC 저감 솔루션

M 시리즈

휴대용 제습기

Munters의 장점