귀중한 소장품 보호
일 년 내내 안정적이고 낮은 상대 습도 수준을 유지하면 대체 불가능한 소장품을 보호하는 데 도움이 됩니다. Munters 제습 시스템을 사용하여 소장품을 보호하면 습기로 인한 손상을 방지할 뿐만 아니라 에너지 비용도 절감하고 환경도 보호할 수 있습니다.
높은 상대 습도에 노출되면 박물관 및 갤러리 소장품이 손상될 수 있습니다. 일반적으로 50% 미만의 상대 습도를 유지하면 대부분의 귀중품을 보존할 수 있으며 공기 중의 습도에 영향을 받지 않습니다. 건식 제습기를 사용하여 건조 공기를 생산하는 것은 날씨에 관계없이 귀중한 소장품을 보호하는 유일하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.
난방은 상대 습도를 조절하는 데 흔히 사용되는 방법이지만, 항상 최선의 방법은 아닙니다. 온도 자체는 자료의 품질에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 난방된 건물의 상대 습도는 실외 조건에 따라 20~70% 사이에서 변동할 수 있으므로 습도 조절을 위한 난방은 고비용 비효율적입니다.
난방 대신 제습을 사용하여 상대 습도를 제어하면 외부 조건에 관계없이 습도를 일 년 내내 일정하게 유지할 수 있습니다. 습도 제어 방법으로 난방 대신 Munters 제습 솔루션으로 전환하여 난방 대비 30~70%의 에너지 비용을 절약하면서 소중한 소장품을 보호하세요.
박물관 및 갤러리 분야
박물관
박물관은 예술품, 유물, 문서, 기타 물품 등 대체 불가능한 소장품을 보호하기 위해 기후 조절이 필요합니다. 지침을 준수하고 습기로 인한 손상을 방지하기 위해서는 연중 안정적이고 낮은 상대 습도를 유지하는 것이 필수적입니다.
Munters는 글로벌 경험과 전문성을 바탕으로 실내 공기질을 개선하는 동시에 건물 유지관리 및 에너지 비용을 절감할 수 있는 최적의 솔루션을 맞춤 제공할 수 있습니다. Munters 제습 솔루션을 사용하여 적절한 실내 환경을 유지하고 미래 세대를 위해 소장품을 효과적으로 보존하세요.

갤러리
아트 갤러리에는 과도한 습기와 습기로 인한 손상으로부터 예술품과 기타 오브제를 보호하고 실내 환경을 제어하기 위한 산업용 제습 시스템이 필요합니다.
습도가 높으면 섬세한 소재 및 종이 기반 예술품에 곰팡이, 뒤틀림, 변색이 발생할 수 있습니다. 또한 온도와 습도의 극심한 변동은 금속을 부식시켜 귀중한 예술품에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. Munters 제습 솔루션은 실내 상대 습도를 조절하여 갤러리 환경이 안정적으로 유지되고 소장품이 손상되지 않도록 보호합니다.

제품 - 박물관 및 갤러리

제습 - 귀중한 소장품을 위한 최적의 솔루션
높은 상대 습도에 노출되면 자료가 손상될 수 있습니다. Munters 제습 시스템은 공기에서 수분을 효과적으로 제거하여 박물관이나 갤러리의 습도를 일정하게 유지합니다.
Munters 제습기는 수증기를 쉽게 끌어당기고 잡아두는 건식 휠을 사용하여 공기에서 수분을 제거합니다. 공기는 로터(건조 휠) 구조를 통해 송풍되고 흡습성 데시칸트 실리카겔 로터는 공기 중 수분을 흡수합니다. 수분을 머금은 공기는 건조한 공기가 되어 로터를 빠져나갑니다.
"선박을 관리하고 원래의 철 상태를 보존하는 것이 우리가 하는 일 중에 가장 중요합니다. 선박주변의 공기를 애리조나 사막처럼 건조한 상대 습도 20%로 유지함으로써, 선박의 부식을 막을 수 있습니다. 이를 통해 앞으로 수년 동안 구조적으로 안전한 선박 상태를 유지할 수 있습니다."
Nicola Grahamslaw, 선박 보존 엔지니어
Brunel’s SS Great Britain