공정 흐름 유지
Munters 제습기는 습도를 제어하여 막힘을 방지하고 곡물, 사료 및 분말 재료의 원활한 흐름을 유지합니다. 식품 분말 제분 및 이송용 제습기는 사일로, 분쇄기 또는 공압 컨베이어로 공기를 펌핑하기 전에 공기를 건조시킵니다.
적절한 습도 제어 없이 설탕 및 밀가루와 같은 곡물, 사료 및 분말 재료를 취급하면 분쇄가 어려워지고 기계가 막힐 수 있습니다. 제품의 품질에 영향을 받아 생산된 분말이 거칠어지고 분쇄기 성능이 저하될 수 있습니다.
분말 이송 및 분쇄용 Munters 제습기는 공기의 상대 습도 및 이슬점을 제어하여 이러한 문제를 방지할 수 있습니다. 이슬점은 공기 중의 수분이 기계 벽이나 제품에 응축되기 시작하는 온도를 뜻합니다. 사일로, 분쇄기 주변 및 제품 운송 중 습도를 효과적으로 제어함으로써 Munters는 원료가 건조한 상태로 유지되고 기계를 막지 않도록 합니다.
제분 분야
곡물 제분 및 운송
씨앗은 습기에 노출되면 싹이 트기 때문에 곡물을 보관하고 도정할 때는 지속적으로 건조한 공기가 필요합니다. Munters 건식 제습기는 제분 및 보관 구역의 습도를 제어하는 솔루션입니다. 수분 함량이 10~11% 이상인 곡물은 적절한 환경이 조성되지 않으면 저장 또는 제분이 제대로 이루어지지 않습니다.
보관과 제분에만 해당하는 것이 아닙니다. 압력이 가해진 주변 공기를 사용하여 공압식으로 사일로 또는 제분 기계에서 밀가루를 운송하는 경우, 운송 라인에서 수분이 응축되어 밀가루가 덩어리가 형성되고 달라붙어 변질될 수 있습니다.
제분 및 운송용 Munters 제습기는 운송 공기를 사전 건조하여 결로를 방지하고 가공 후 제품 냉각 시 응축수가 발생하지 않도록 합니다. 따라서 더 이상 달라붙지 않고 위생적이며 막힘 없는 시스템을 구현할 수 있습니다.

사료 분쇄기
Munters 기후 조절 솔루션은 고품질 동물 사료를 만들기 위해 사료 분쇄기 시설이 적절한 수분 수준을 유지하도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다. Munters 제습 시스템은 적절한 수분 균형을 유지하여 사료의 안전성과 영양가를 저해할 수 있는 곰팡이, 박테리아 및 기타 오염 물질의 증식을 방지할 수 있습니다.
또한, 기후 제어 솔루션을 통해 온도 조절, 공기질 개선, 에너지 비용 절감 등 원활한 사료 생산에 도움을 받을 수 있습니다. Munters는 사료 분쇄기 시설을 원활하고 효율적으로 운영하는 데 필요한 기후 조절 솔루션을 제공합니다.
사일로 저장 환경
습기가 많은 재료를 사일로에 보관하면 높은 습도나 결로로 인해 응집 및 박테리아 증식이 발생할 수 있습니다. 포화점에 도달하면 낮은 온도로 인해 헤드 공간의 상대 습도가 상승할 수 있습니다. Munters 제습기는 사일로 내부와 사일로 헤드 공간의 공기를 최적의 온도와 이슬점으로 유지하여 적절한 수분 균형을 유지하여 적절한 수분 균형을 유지함으로써 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지할 수 있습니다. 제습의 구체적인 조건은 기후, 위치, 원료 특성 등의 요인에 따라 달라집니다.
사일로 중량 계측 시스템
Munters 사일로 중량 계측 시스템은 사일로에 저장된 사료를 정확하게 측정하여 농부와 사료 생산자에게 실시간 데이터를 제공합니다. 이를 통해 사일로가 항상 사료로 채워지도록 사료 운송을 정밀하게 계획할 수 있습니다.

농업 제습
당사의 건식 제습 시스템은 천천히 회전하는 건식 휠을 통해 습한 공기를 통과시키는 방식으로 작동합니다. 이 휠은 공기를 건조시켜 막힘을 일으킬 수 있는 모든 수분을 제거한 후 사일로, 제분 기계 또는 공압 컨베이어로 펌핑합니다. Munters 습도 제어 기술을 사용하면 분말 원료 흐름이 공정 전체에 원활하고 효율적으로 이루어 질 것이라는 확신을 가질 수 있습니다.