유지보수 비용 절감을 위한 습도 제어
결로로 인한 장비 고장과 노후화된 배관은 용수 및 폐수 처리 공장 소유자와 운영자가 직면한 가장 큰 과제 중 하나입니다. Munters의 광범위하고 견고한 고품질 건식 제습기는 필수 용수 및 폐수 처리장의 안정적인 운영에 큰 도움이 됩니다.
따뜻하고 습한 공기가 차갑고 단단한 표면과 만날 때 형성되는 응축수는 밸브 및 배관 같은 금속 부품에 부식을 일으킵니다. 난방이 이슬점을 낮추지 않기 때문에 용수 및 폐수 처리장에서 히터를 사용하여 응축수를 건조시키는 것은 비용이 많이 들고 비효율적입니다.
건식 제습을 사용하여 가장 온도가 낮은 배관과 표면의 온도보다 이슬점을 낮추는 것이 건전하고 에너지 효율적인 대안입니다. 처리하지 않으면 배관 및 민감한 모니터링 장비가 부식되기 쉬우며 비용이 많이 드는 예기치 않은 유지보수 및 생산 중단의 위험이 있습니다. 건식 제습기를 사용하여 공기에서 수분을 제거하는 것은 부식을 방지하고 처리 공장을 보호하는 입증된 방법입니다.
Munters는 용수 및 폐수 처리장을 위한 광범위하고 견고한 고품질 건식 제습기를 제공합니다.

폐수 처리
Clean technologies Munters는 폐수 처리장에서 유해한 대기 오염 물질을 제어하는 동시에 운영 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 당사의 최첨단 장비는 깨끗한 공기 출력과 오랫동안 지속되는 성능을 보장합니다. 신뢰할 수 있는 Munters 장비를 사용하여 처리장 효율을 극대화하고 환경에 미치는 영향을 최소화하여 폐수 처리 공정을 개선하세요.
용수 및 폐수 응용 분야
수처리 설비의 부식 방지
응축수는 특히 기온이 높을 때 수처리 설비에 있어 계속 문제가 됩니다. 추운 기후에서도 배관 내에 흐르는 용수는 일반적으로 공기보다 차갑기 때문에 이러한 기후에 위치한 수처리 설비도 응축수에 취약합니다.
관리하지 않으면 민감한 모니터링 장비와 강관에 응축수가 형성될 수 있으며 시간 경과에 따라 부식이 발생할 수 있습니다. 수분은 원격 모니터링 장비를 손상시킬 수 있으며, 부식된 파이프, 밸브 및 피팅으로 인해 큰 수리 비용이 발생하고 플랜트의 수명이 단축될 수 있습니다.
Munters 제습기로 시설 내 공기를 처리하면 습도를 효과적으로 제어하고 가동 시간을 늘릴 수 있습니다.
Munters에 문의하여 용수 및 폐수 처리 업계 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 파이프 및 민감한 장비 보호
- 물 탁도 저하 위험 감소
- 유지 보수 비용 절감
곰팡이 형성 방지
상대 습도가 50~70%에 도달하면 미생물이 증식하기 시작합니다. 수처리 공정에서는 습도가 이 수준까지 쉽게 올라가서 배관과 벽에 응축수가 발생할 수 있습니다. 이러한 습한 환경은 불쾌감을 주며 나중에는 직원의 건강에 위험을 가할 수 있습니다.
수분을 제거하지 않으면 민감한 수처리 모니터링 장비와 강관에 응축수가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 발생한 액적은 아래 표면에 떨어질 수 있습니다. 박테리아와 곰팡이가 함유된 액적은 냄새가 나기 시작할 수 있으며 최악의 경우 직원에게 건강상의 위험을 초래할 수 있습니다. Munters 제습기로 시설 내 공기를 처리하면 습도를 효과적으로 제어하고 미생물 증식을 억제할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 용수 및 폐수 처리 업계 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 공기질 향상
- 직원 건강 개선
- 악취 저감
장비 수명 연장
Munters 제습기를 사용하면 부식을 방지하고 배관 및 원격 전자 모니터링 장비의 적절한 기능을 보장할 수 있습니다. Munters의 제습 솔루션으로 수처리 공정의 가동율을 100%로 유지해서 곰팡이와 박테리아의 증식 및 계획에 없던 가동 중단을 방지하세요.
Munters에 문의하여 용수 및 폐수 처리 업계 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 장비 수명 연장
- 오작동 발생 빈도 감소
- 유지 보수 비용 절감
가동 중단 시간 및 계획에 없던 가동 중단 방지
높은 습도에 노출되면 전자 및 모니터링 장비의 조기 고장 및 간헐적인 장애를 초래할 수 있습니다. 전자 장비 오작동으로 인해 예상치 못한 가동 중단 및 고가의 수리 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 용수 처리 시설을 가동 중지하면 막대한 비용이 발생할 수 있습니다.
Munters 제습기를 사용하여 시설 내 공기를 처리하면 습도를 효과적으로 제어하여 공기의 습기를 허용 가능한 수준으로 낮출 수 있습니다.
Munters에 문의하여 용수 및 폐수 처리 업계 요구 사항에 대응하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 전기적 문제 감소
- 가동 시간 증가
- 중요한 모니터링 장비를 손상으로부터 보호하여 처리장 제어 개선
- 유지 보수 비용 절감
에너지 효율
설치 및 유지보수가 용이한 Munters 제습기는 에너지 효율적입니다. 용수 처리 시설의 요구사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. Munters 제습기는 실시간으로 실제 조건을 추적하고 습도와 온도를 측정하여 응축이 발생할 위험이 있을 때만 장치가 작동하도록 보장해서 에너지 효율적인 부동 이슬점 제어를 제공합니다.
Munters에 문의하여 용수 또는 폐수 처리 공장의 에너지 효율을 개선하도록 설계된 당사의 다양한 제품에 대해 알아보세요.
장점
- 높은 수분 제거율, 에너지 비용 절감
- 일정 주기로 작동
- 견고한 구조 및 설계로 인한 내구성 향상 및 수명 연장
- 아무리 까다로운 환경에서도 더욱 균일한 성능
"투자 회수가 1년 이내에 이루어졌습니다. 매우 만족합니다! 건물의 기후는 완전히 달라져서, 훨씬 공기가 쾌적해지고 부식이 멈추었습니다. 경보 장치도 더 이상 습기의 영향을 받지 않습니다."
Lars Lövgren, 용수 담당 엔지니어
MittSverige