전력 생산 최적화

전력 생산량을 최적화하려면 발전 장비에 적합한 환경을 만들어야 합니다. Munters는 재생 가능 및 재생 불가능 연료와 풍력 터빈을 사용하는 발전소가 더 효율적으로 작동하고 양호한 작동 상태를 유지하도록 보장합니다.

습도가 높으면 결로 및 부식이 발생합니다. 공기 중 습도가 너무 높으면 펌프, 스위치기어 및 전자 장치의 작동 문제가 발생하여 유지보수 중단 후 시동 장애가 발생하고 납기 위반에 따른 위약금을 물게 될 수 있습니다. 발전소 및 풍력 터빈용 Munters 제습 시스템은 이러한 문제를 방지하는 데 도움이 되는 저습도 대기를 조성합니다.

풍력 및 가스 터빈은 유입 공기 공급장치의 분진 및 액적에 민감합니다. 반면 석탄, 폐기물 또는 바이오매스로 작동하는 발전소는 이물질이 함유된 액적이 주변 공기로 방출되는 것을 방지하기 위해 배기 가스를 처리해야 합니다. Munters 미스트 제거 기술은 전 세계 320,000건 이상의 설치를 통해 공급 공기와 배기 가스를 이물질 없이 유지하는 데 도움을 주었습니다.

가스 터빈용 Munters 기화식 냉각 시스템은 천연가스 세제곱야드당 더 많은 에너지를 생성합니다. Munters 고효율 기화식 냉각 패드 프리쿨러는 연소 공기 온도를 낮춰 연소 공기 밀도를 높입니다. Munters 단열 냉각 패드를 사용하면 온화한 기후에서 최대 6%, 매우 뜨겁거나 건조한 기후에서 최대 60%까지 전력 생산량이 증가합니다.

리소스

전력 생산 분야

풍력 터빈용 기후 조절

풍력 터빈 운용 시에는 습기 및 입자 유입으로 인한 전자 손상 및 단락을 방지하는 것이 필수적입니다. 공기 흡입 시스템에 습기가 너무 많이 유입되고 결로로 인한 부식이 발생하면 운용에 큰 문제가 발생할 수 있습니다.  세계 유수의 풍력 터빈 제조업체의 신뢰할 수 있는 공급업체인 Munters는 잠재적 손상을 초래할 수 있는 상황을 극복할 수 있도록 도와드립니다.

Munters 제습기는 부식을 방지하기 위해 최적의 상대 습도를 유지합니다.  데시칸트 로터는 압축기 기반 냉동 장비와 같은 고비용 기기가 냉각 코일에서 수증기를 응축하는 것과는 달리 공기에서 수분을 제거합니다. Munters는 모든 유형의 풍력 터빈에 적합한 크기와 구성을 갖춘 포괄적인 건식 제습기를 보유하고 있습니다.

맞춤형 설정으로 제공되는 Munters 미스트 엘리미네이터는 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 시스템 요구사항에 따라 미스트 엘리미네이터는 유입되는 냉각 공기에서 입자가 포함된 액적을 제거합니다. 춥고 혹독한 기후의 경우 Munters 미스트 엘리미네이터는 공기 유입구에 얼음이 형성되는 것을 방지하는 가열 장치(DFH)를 포함하고 있어 높은 유지보수 비용과 얼음 축적과 관련된 사고가 발생할 잠재적 위험을 제거합니다.

장점

  • 결로 및 부식에 매우 효과적
  • 유지 보수 비용 절감
  • 열악한 기후에 이상적
  • 사고 방지에 도움

석탄 화력 발전소용 연도가스 정화 및 탄소 포집

연도가스를 정화하면 환경에 유해한 배출물이 크게 감소합니다. Munters의 미스트 엘리미네이터는 이러한 처리 공정에 필수적입니다.

연도가스 정화 공정은 Munters에서 개발한 미스트 제거 기술을 사용합니다. 아시아, 유럽 및 전 세계 여러 지역의 여러 프로젝트에 Munters 미스트 엘리미네이터를 포함하여어 석탄, 폐기물 및 바이오매스를 연소하는 발전소의 연도가스에서 황 및 황 화합물을 제거합니다. 연도가스는 공장의 연도를 떠나기 전에 타워를 통과하여 탈황을 거칩니다. 매우 효율적인 탈황은 이물질의 95% 이상을 제거합니다.

탄소 포집을 위한 검증된 솔루션

탄소 포집, 활용 및 안전한 저장은 대기 중 이산화탄소 배출을 제한합니다. 이 과정에서 Munters의 대량 이송 및 미스트 제거 기술은 필수적입니다. 수십 년간의 경험, 숙련된 설계 및 지원 인력, 전 세계 고객 만족을 바탕으로 탄소 포집 프로젝트를 지원하는 입증된 솔루션을 제공하는 Munters를 믿고 맡겨주세요.

Munters에 문의하여 당사의 전력 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 환경 보호
  • 법적 규제 충족에 도움
  • 다운스트림 장비 보호
  • 용매 액체를 포착하여 가스 정화 비용 최소화

비활성 플랜트 유지

발전소에 사용하지 않는 장비를 배치하거나 보존하려면 손상을 방지하기 위한 보호 조치가 필요합니다. Munters 제습 기술은 높은 실내 습도로 인한 부식으로부터 비활성 연도 및 보일러 수부, 전체 보일러 하우스, 배관 및 증기 터빈을 보호합니다. 입증되고 간단한 비용 효율적인 산업용 제습기는 상대 습도를 50% 이하로 줄여 심하게 오염된 환경에서 부식을 억제하거나 형성을 극적으로 늦춥니다.

Munters의 제습기도 사용 대기 중인 장비를 보호합니다. 공기 중의 수분을 제거하여 보일러의 연도 측과 증기 터빈을 보호하여 빠르고 안정적인 시동을 위해 최고의 작동 상태를 유지합니다. 유휴 장비는 보일러의 수부에서 모든 물을 배출하고 물을 건조한 공기로 교체합니다. 장비를 재활성화하려면 시스템에 물을 다시 넣기만 하면 됩니다.

Munters에 문의하여 당사의 전력 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 석탄 화력 발전소, 가스 터빈 발전소 및 기타 발전소에서 다용도로 사용 가능
  • 결로 및 부식에 매우 효과적
  • 유지 보수 비용 절감
  • 사용 대기 장비의 신속한 재시동
  • 유휴 플랜트의 빠르고 쉬운 재활성화

가스 터빈 시설 최적화

최신 가스 터빈 시설은 터빈으로 유입되는 공기질을 개선하는 데 있어 큰 진전을 이루었습니다. 그러나 최신 플랜트 설계에서도 분진, 입자, 액체, 염기의 유입으로 인해 오염이 발생할 수 있습니다. 적절한 미스트 제거 기법을 사용하면 이러한 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 유입 처리 공기의 온도를 낮추면 가스 터빈 효율이 높아집니다.

Munters 미스트 엘리미네이터는 연중 내내 최적의 공기 흐름을 유지합니다. 옵션으로 사용할 수 있는 가열 장치(DFH)는 공기 흡입구의 얼음 형성 및 막힘을 방지합니다. 이러한 시스템은 공기 중 이물질을 제거하여 출력을 개선하고 터빈의 서비스 수명을 연장합니다. 웨더 후드를 제거하고 대신 Munters 미스트 엘리미네이터를 설치하면 터빈 흡입구를 통한 압력 강하가 크게 감소합니다.

Munters 가스 터빈 기화식 냉각(GTEC) 시스템을 설치하면 효율성이 더욱 향상됩니다. 이러한 가스 터빈 냉각 시스템은 기화식 냉각 패드를 포함하여 물을 공기 중으로 증발시켜 유입 공기 흐름을 냉각시킵니다. 냉각 공기의 밀도가 높아 터빈 출력이 향상됩니다.

Munters에 문의하여 당사의 전력 산업용 솔루션에 대해 알아보세요.

장점

  • 유지보수 및 가동 중단 시간 감소
  • 터빈 서비스 수명 연장
  • 낮은 공급 공기 온도 및 감소된 터빈 흡입구 압력 강하로 인한 발전량 증가

제품 - 전력

추가 미스트 엘리미네이터

스핀/스월 베인 유형

베드 리미터

타워 인터널

수집기/굴뚝 트레이

수집기/굴뚝 트레이

ComDry NX

휴대용 제습기

Munters의 장점