더 건강한 환경을 위한 오염된 용매 제거
휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출은 바닥 준위의 스모그에 기여하여 직원과 지역 사회에 건강상의 위험을 초래합니다. Munters 제올라이트 VOC 저감 기술은 공기에서 용매를 제거하기 위한 신뢰할 수 있고 에너지 효율적이며 비용을 절감하는 솔루션을 제공합니다.
VOC는 실온에서 증기를 생성하는 가솔린과 같은 산업용 화학물질, 용매, 알코올 및 석유 제품에서 방출됩니다. 방출되면 햇빛과 열이 있는 곳에서 기존의 질소 산화물과 결합하여 대기 오존 또는 "스모그"를 형성합니다. Munters VOC 저감 장비는 이러한 오염 물질을 배기 스트림에서 제거하여 대기로 방출되는 것을 방지할 수 있습니다. 신뢰할 수 있고 비용 효율적이며 에너지 효율적인 제올라이트 농축기가 비용과 에너지를 절약하며 전 세계에 깨끗한 공기를 공급하는 데 도움을 드립니다.
Munters 제올라이트 VOC 저감 기술
제올라이트의 기본 분자 구조는 규소 산화물(SiOn)에 의해 형성되는 사면체 또는 피라미드 형태를 띱니다. 사면체는 중앙에 1개의 규소 원자와 각 코너에 1개의 산소 원자를 갖습니다. 제올라이트는 산소 원자에 의해 서로 연결됩니다. 연결된 제올라이트는 공극을 형성하며, 공극의 크기는 서로 연결된 제올라이트 분자의 수에 의해 결정됩니다.
결합의 수와 결정 구조에 존재하는 알칼리 이온에 따라 여러 유형의 제올라이트가 형성되며, 모두 공극의 크기가 다릅니다. 공극의 크기에 따라 흡착될 수 있는 VOC가 무엇인지가 결정됩니다.
Munters Zeol VOC 저감 장비는 다양한 기공 크기의 소수성 제올라이트를 조합하여 사용합니다. 이 혼합물은 광범위한 유기 용매의 흡착을 가능하게 합니다. 이러한 소수성 제올라이트는 대부분의 시판되는 용매를 흡착시킵니다.
제올라이트 공극은 VOC에 약한 인력을 가하여 유지합니다. 화학적으로 중성인 화합물 사이의 이러한 약한 물리적 인력은 판데르발스 힘이라고 합니다. VOC는 가열될 때까지 공극 안에 남아 있으며, 이때 제올라이트는 VOC를 공기 중에 방출합니다.
VOC가 함유된 공기가 제올라이트 분자를 지날 때, 제올라이트는 역 필터 또는 분자 시브 역할을 하여 흡착 가능한 화합물을 포집하고 너무 큰 화합물은 지나갈 수 있게 합니다.
Munters 솔루션
- 직원 및 주변 지역 사회의 건강 보호
- 법률 준수 및 제재 방지
- 플랜트 및 건물의 부식 방지
- 지속 가능성 자격 증명 향상
Munters VOC 농축기 작동 방식
처리 공기가 시스템에 유입되고 입자가 여과되면 휘발성 유기 화합물(VOC)이 제올라이트 로터에 의해 흡수됩니다. 처리 팬이 로터를 통해 공기를 끌어당기고 깨끗한 공기를 방출합니다. 한편 가열된 공기 흐름은 VOC를 제거한 다음 농축되여 지속적인 VOC 흡수에 사용될 로터를 재생합니다. 농축된 VOC는 안전한 파괴를 위해 최종적으로는 열산화장치로 전달됩니다.

Munters의 기타 청정 기술
Munters 미스트 엘리미네이터는 오염물질이 함유된 액적이 외부 환경으로 유출되는 것을 방지하여 법적 요건을 충족하고 제재를 피할 수 있도록 도와줍니다. 또한 용매 액체를 포집하여 가스 정제 비용을 최소화합니다. Munters 대량 이송 기술은 화학 성분을 분리하고 액체 추출을 용이하게 합니다.
제품 - VOCs 저감

VOC 저감 장비에 대한 전문 서비스
숙련된 기술자가 장비가 최상의 상태로 작동하고 성능을 발휘하도록 도와드립니다. Munters 서비스는 설치부터 서비스 계약 및 예방 유지보수에 이르기까지 광범위한 서비스를 제공합니다. VOC 저감 장비는 보통 대형이며 현장의 특정한 요구사항에 맞게 조정되므로 장비 수명을 더욱 연장하기 위한 추가 개조 및 업그레이드를 제공합니다. 신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 방식으로 깨끗한 공기를 공급할 수 있게 돕는 당사의 전문 직원들을 믿고 의지해 주세요.

VOC 저감 지원
새로운 VOC 저감 솔루션을 찾고 계십니까? 기존 설치 장비에 대해 조언이 필요하거나 해당 주제와 관련된 다른 질문이 있으십니까? 현장에서의 오랜 경험과 고객과의 긴밀한 협력을 통해 일하는 당사를 믿고 의지해 주세요. VOC 저감 프로젝트를 성공적으로 완료하려면 문의하세요.