Would you prefer to visit the website in this country and language?

대량 이송을 통한 성능 향상

Munters 대량 이송 장비는 증류, 흡수, 액체 추출, 탈거, 열 전달 공정의 성능을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션은 최소한의 에너지로 가장 중요한 분리 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

입증된 성공 사례와 만족하고 충성도가 높은 고객들은 Munters 대량 이송 장비의 품질과 설계 우수성을 입증합니다. 오일 및 가스, 석유화학, 정제, 화학, 비료 및 제약과 같은 처리 산업에서 분할, 흡수, 추출 공정에 사용되는 이 제품은 공정 산업 분리 문제에 대한 솔루션으로 압력 강하 대 용량을 최적화합니다. Munters는 아래에 언급된 제품을 포함하여 대량 이송 제품을 자체적으로 설계, 엔지니어링, 제조 및 공급할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

리소스

대량 전송과 관련된 제안을 알아보세요

대량 이송 솔루션

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

미스트 엘리미네이터

가스 또는 증기 스트림에서 액적을 제거하기 위해 Munters는 WIN-Mesh® 유형 및 WIN-Vane® 유형 미스트 엘리미네이터 모델을 사용하여 필요한 분리 효율을 달성하는 데 도움이 되는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

모든 패킹과 내부 부품은 스테인리스 스틸, 듀플렉스, 슈퍼 듀플렉스, 모넬, 하스텔로이, 합금 625/825, 알루미늄, 지르코늄, 티타늄, 구리, 폴리머 등 다양한 소재로 제공됩니다.

Munters는 수년에 걸쳐 5,000건 이상의 미스트 엘리미네이터를 설치해 왔습니다. 구조화된 패킹, 관련 내부 부품 및 밸브, 시브, 버블 캡 및 듀얼 플로우 트레이를 포함한 모든 유형의 최대 4개의 패스를 포함한 최대 약 12,000mm(40ft)의 컬럼 직경이 여기에 포함되었습니다.

청정 기술 살펴보기

Munters의 청정 기술에는 미스트 제거 기술, 대량 이송 솔루션 및 VOC 저감 기술이 포함됩니다. 청정 기술로 공정 생산성을 향상시키고, 유해물질 배출량을 줄이며, 탄소 발자국을 줄이세요. 전세계에 깨끗한 공기를 공급하는 데 함께 도움을 드립니다.

대량 이송 서비스 및 지원

Munters의 세계적 수준의 엔지니어링 기능을 활용하여 증류, 흡수 및 액체 추출, 탈거 및 열 전달에 이르기까지 최고의 성능을 보장합니다. 당사는 설치, 지원, 공정 설계, 유압 등급, 검증, 기계 설계, 연구 및 개발과 같은 서비스를 제공합니다.