올바른 제습을 통한 완벽한 기후 조성

맞춤형 Munters 산업용 제습 솔루션으로 산업 공정에서 일관되고 정밀한 습도 제어를 달성하세요. Munters 데시칸트 로터 제습 시스템은 공기에서 수분을 효과적으로 제거하고 최적의 습도를 유지합니다.

부식, 결로, 박테리아 번식, 결빙, 제품 고착, 유착과 같은 산업 현장의 문제는 습도 제어를 통해 해결할 수 있습니다. Munters의 최적화된 제습으로 품질을 보장하고 처리량을 늘리고 에너지를 절약하세요.

리소스

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

산업 및 상업용 제습 분야에서 Munters만의 차별점

제습기의 핵심은 60여 년 전 Munters가 발명한 데시칸트 로터입니다. Munters 로터는 공기에서 최대 99.9%의 물 분자를 제거할 수 있습니다. 대부분의 환경에서 경쟁사의 로터가 포집하는 물은 당사 제품의 절반 정도에 그칩니다. 세계 최고의 제습 품질과 전문성을 원한다면 선택지는 단 하나, 바로 Munters입니다.

Munters 제습 솔루션의 장점 알아보기

로터 기술

데시칸트 로터는 비슷비슷하게 보일 수 있지만 성능 차이가 큽니다. 이러한 이유로 Munters는 로터 속도에 관계없이 더 높은 수분 흡착률과 일관된 성능을 갖춘 로터를 설계했습니다. 그 결과는 어떨까요? 에너지 효율이 향상되고 물리적 설치 공간이 줄어들며 운영 비용이 절감되게 되었습니다.

제습에 대한 자세한 이야기를 원하시나요?

산업용 제습에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? Munters의 전문성이 완벽한 기후를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 관심이 있으신가요? 제습의 실제 작동 방식과 제습의 이점을 이해하는 데 필요한 심층적인 지식을 얻을 수 있는 제습 핸드북을 참조해 보세요.

제품 - 제습

ComDry NX

휴대용 제습기

DH

수평 흐름

DV

수직 흐름

GreenDry™ 시리즈

독립형 제습기

Munters 데시칸트 로터 - 작동 방식

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters 제습 서비스

Munters는 약제 생산 및 건조실과 같은 다양한 응용 분야의 산업용 제습 장비 유지보수를 전문으로 합니다. 당사의 전담 전문가들은 가동 중단 시간을 방지하고 장비 성능을 최적화하며 원활한 공정을 보장합니다. 효율성과 장비 수명을 우선시하여 공기질을 개선하고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 포괄적인 수명 주기 서비스를 통해 최적의 효율성을 얻고 궁극적으로 에너지를 절약하며 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이 분야의 전문 파트너인 Munters와 맞춤형 서비스 계약을 체결하여 장비의 수명을 연장하고 마모를 방지하며 안전성을 향상시키세요.

제습 지원

Munters는 실내 기후 관리 분야에서 쌓은 수십 년의 경험을 바탕으로 최첨단 제습 솔루션과 탁월한 지원 서비스를 제공합니다. 전담 팀은 최적의 습도 수준을 달성하고 효율성과 제품 품질을 극대화할 수 있도록 도와드립니다. 정기적인 서비스를 통해 최고의 효율성을 유지하고, 에너지를 절약하며, 비용을 절감하고, 장비 수명을 연장하는 동시에 안전을 보장할 수 있도록 도와드립니다. 탁월한 제습 지원 서비스로 효율성을 최적화하고 수명을 연장하며 우수한 공기질을 보장하는 Munters를 믿고 의지해주세요.