휴대용 제습기

ComDry NX

Munters는 Modbus 및 하드와이어 통신을 포함한 새로운 컨트롤러로 완전히 업그레이드된 Munters ComDry NX 시리즈를 자랑스럽게 소개합니다. 탁월한 건조 용량, 경량 설계 및 대부분의 경쟁제품보다 20% 더 높은 에너지 효율을 갖춘 매우 신뢰할 수 있는 휴대용 제습기 제품군입니다. 모든 장치는 그래픽 디스플레이, 강력한 구동 모터, AirC 무선 연결, 서비스 알림 및 kWh 미터를 갖춘 플러그 앤 플레이 제어 시스템을 갖추고 있습니다. 이 동급 최고의 제습기는 다양한 응용 분야에서 완벽한 환경을 조성합니다.

주요 특징

  • 소형 및 경량성
  • Modbus를 갖춘 고급 컨트롤러
  • 습도 및 온도 센서
  • kWh 및 기타 시간 카운터
  • 에너지 효율
  • Munters AirC 무선 원격 제어 및 센서 옵션

같은 시리즈 제품

모델W x D x H (mm)중량(kg)작동 온도 범위(°C)최대 풍량(m3/h)제품 시트사용 설명서
ComDry NX M190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX M210X445 x 270 x 57114.3-20 to +40210
ComDry NX M160L445 x 270 x 57115.60 to +40150
ComDry NX M170L445 x 270 x 57115.70 to +40150