센서
수량계
멀티 제트 원리를 사용하는 수량계는 비용 대비 성능이 가장 우수하고 수명이 긴 유량측정기입니다.
주요 특징
- 유일한 움직이는 부품인 임펠러는 물과 접촉하여 마모를 최소화하고 최고의 신뢰성을 제공합니다.
- 자기 구동식 밀봉 레지스터
- 스테인리스 스틸/유리 캡슐 옵션으로 무조건적인 김 서림 방지
- 다양한 크기(0.75"~2")로 제공 가능
같은 시리즈 제품
| 모델 | 중량(kg) | 작동 온도 범위(°C) | 사용 설명서 |
|---|---|---|---|
| RWM | 1 | 0 to 50 | 보기 |