Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saturn FIVE

Munters Saturn FIVE 시리즈는 뛰어난 공기 흐름과 높은 에너지 효율을 결합한 공기 추출 팬으로 구성됩니다. 이 모듈식 하이테크 팬은 가축의 성장을 지원하여 동물 복지와 생산성을 개선합니다.

Highlights

  • 완벽하게 유연한 모듈식 구성
  • 지속 가능
  • 에너지 사용 및 운영 및 유지보수 비용 절감
  • E-line으로 전기 비용 최대 50% 절감
  • 긴 서비스 수명 및 내식성

같은 시리즈 제품

모델제품 시트사용 설명서
Saturn FIVE1400Ac, Ec150

모델유형언어다운로드 링크
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction독일어보기
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction영어보기
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction프랑스어보기
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction이탈리아어보기
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction포르투갈어보기
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstruction스페인어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction독일어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction영어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction프랑스어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction이탈리아어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction포르투갈어보기
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstruction스페인어보기
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochure영어보기
E-line-BR-EN-202504brochure영어보기