Energieffektivitet
Spar penger, energi og miljøet
Få den mest energieffektive løsningen for fuktighetskontroll med Munters avfuktere. Vår klasseledende rotorteknologi sikrer opptil 100 % høyere effektivitet i vannabsorbering, og Munters Power Purge™-teknologi kan redusere energiforbruket med opptil 30 %. Spar penger og reduser karbonavtrykket med Munters.

Bli mer energieffektive med Munters industrielle avfuktere
I dagens industrimiljøer er energieffektivitet en utfordring. Selv om oppvarming ofte brukes til å regulere fuktigheten ved å øke temperaturen i lagre og innendørsområder, kan det bruke 7-10 ganger mer energi, noe som øker kostnadene dramatisk. Industriell avfukting er et bedre og mer energieffektivt alternativ.
Hos Munters tilbyr vi avanserte industrielle avfuktere som er designet for å gi maksimal energieffektivitet og kostnadsbesparelser. Våre førsteklasses avfuktere er konstruert for å gi følgende fordeler sammenlignet med tradisjonelle varmeløsninger:
- Fjerne høy fuktighet med reduserte energikostnader: Munters avfuktere er konstruert for å fjerne mer fuktighet samtidig som de reduserer energikostnadene.
- Effektiv drift: Våre industrielle avfuktersystemer bruker avkastvarme fra kondensatoren til å regenerere tørkehjulet, noe som gjør dem enkle og effektive å bruke.
- Lavere utstyrskostnader: Med stordriftsfordeler, modulbasert design og bruk av tørkerotorer kan dere oppnå lavere utstyrskostnader og få mer konsekvent ytelse i det industrielle miljøet.
Oppgrader til industriell avfukting fra Munters og begynn å opplev betydelige energibesparelser. Si farvel til høye energikostnader og velkommen til optimal komfort og effektivitet.

Skreddersydde, energibesparende systemer
Munters tilbyr energieffektive klimakontrolløsninger som er skreddersydde for bruksområder med krevende avfuktingsbehov. Den nye DSS Pro er et godt eksempel, og integrerer en spesialtilpasset rotor og energieffektive funksjoner, inkludert det innovative AirPro-huset. DSS Pro reduserer energiforbruket med opptil 30 % og er designet for en sømløs overgang til fornybare energikilder.

Spar energi med Munters Green PowerPurge™
Green PowerPurge er løsningen for presis og energieffektiv fuktighetskontroll i industrielle miljøer. Den når enkelt duggpunkter på -70 °C og redusere energiforbruket med opptil 30 %. Vårt energibesparende avfuktingssystem hjelpe dere med å oppnå høy produktytelse og kvalitet samtidig som dere oppnår betydelige besparelser.
Enten dere opererer i et tørrom for batteriproduksjon eller andre fuktfølsomme omgivelser, er Munters Green PowerPurge det smarte valget innen fuktighetskontroll.

Munters spylealternativer skreddersys for hver applikasjon
Munters tilbyr ulike spylealternativer for å forbedre avfukterens effektivitet. Vår energigjenvinningslufting minimerer regenererngsenergien, mens rensesektorer som rensing ved lavt duggpunkt og energieffektivitetslufting øker rotorkapasiteten og ytelsen uten ekstra energiforbruk.