Rotorteknologi

Profesjonelle rotorløsninger
Avfuktingsrotorer kan se lignende ut, men forskjellen i ytelse er stor. Derfor utviklet Munters en rotor med høyere vannabsorpsjonshastighet og mer konsekvent ytelse, uavhengig av rotorhastigheten. Resultatet? Økt energieffektivitet, mindre fysisk fotavtrykk og reduserte driftskostnader.
Ressurser
Munters unike løsning
Fuktighetskontroll er avgjørende for mange industrielle prosesser, og avfukting regnes som den mest effektive metoden. De fleste avfuktere ser like ut, men det som skiller dem fra hverandre er tørkehjulet – hjertet i systemet. Denne kritiske avfukterkomponenten fjerner effektivt fuktighet fra luften.
Konkurrerende avfuktings- og rotordesign kan se ut som Munters, men ytelsen er svært forskjellig. Munters avfuktingsrotor og -materialer oppfyller kravene til høy kapasitet for vannabsorbering og lavt energiforbruk.
Slik fungerer Munters avfukter sammenlignet med andre avfuktere. Testresultatene viser avfuktingsytelse over relative fuktighetsnivåer som dekker standard driftsforhold. Munters avfukter overgikk konsekvent alle andre.
Munters avfukter absorberte mer fuktighet raskere enn alle andre avfuktere uten å nærme seg metningspunktet. Munters avfuktere tilbyr uovertruffen avfuktingsytelse, uavhengig av forholdene eller rotorhastigheten.

Slik fungerer det
Munters industrielle avfuktingssystemer fjerner fuktighet fra luften ved hjelp av et tørkemiddel, et materiale som lett tiltrekker seg og holder på vanndamp.
Hjertet i avfukteren er en patentert tørkemiddelavfukter laget av korrugert, ikke-metallisk keramisk komposittmateriale. Luft passerer gjennom rillene i materialet og kommer i kontakt med tørkemiddelet. Prosessluften som forlater hjulet er tørr. Det fuktfylte hjulet roterer langsomt til en mindre, oppvarmet luftstrøm.
Denne mindre avtrekksluften, kjent som regenereringsluft, varmer opp tørkemiddelet. Det oppvarmede tørkemiddelet frigjør fuktigheten det har adsorbert til regenereringsluften. Det nylig tørkede tørkemiddelet roterer tilbake til prosessluften, der det igjen absorberer fuktighet.

Velg riktig rotor for deres prosess
Munters er en global leder innen energieffektive luftbehandlingsløsninger og har erfaring fra over 300 000 installasjoner over hele verden, og fortsetter å sette standarden for produksjon av tørkehjul globalt. Med sine egne produksjonsanlegg for flere tørkehjul over hele verden, tilbyr Munters et bredt utvalg av tørkemiddelalternativer og har innhentet mer enn 250 patenter på tørkemiddelteknologi.
Vårt ekspertteam hjelper dere med å velge den ideelle rotoren for deres spesifikke krav. Se den omfattende tabellen nedenfor for en oversikt over våre tilbud og komme i gang. Ta gjerne kontakt med oss for detaljert og personlig rådgivning.