Energigjenvinning

Gjenvinn energi med luft-til-luft-varmevekslerløsninger for høye temperaturer
Går energi fra deres industrielle prosesser til spille? Munters varmegjenvinningssystemer for høy temperatur er effektive og holdbare, og tåler effektene av høye temperaturer og tøffe driftsmiljøer. De bidrar til å redusere karbonutslippene og betaler seg raskt.
Som bransjeleder er Munters fortsatt banebrytende innen industrielle varmevekslere og varmegjenvinningssystemer. Kontinuerlig utvikling og testing, omfattende applikasjonskunnskap og mer enn 100 000 vellykkede installasjoner sikrer at vi kan støtte deres bruksområde.
Munters løsninger:
- Lave energikostnader
- Redusert karbonavtrykk
- Lavere utslipp
- Tåler tøffe forhold
- Skreddersydde design

Svært effektive og robuste luft-til-luft-varmegjenvinningsløsninger
Svært effektive og robuste luft-til-luft-varmegjenvinningsløsninger fra Munters brukes mye i næringsmiddel-, legemiddel-, kjemikalie-, bil- og andre industrier. Det finnes tre typer varmevekslere:
- Foldet blad: Z-Duct®-serien (opptil o 400 °F/204 °C)
- Sveiset plate: Thermo-Z® (opptil 760 °C / 1400 °F)
- Sveiset rør: Thermo-T® (opptil 2000 °F/1093 °C)
Tilpassede design kan inkludere flere luftstrømkonfigurasjoner, variabel plateavstand og andre alternativer for å oppnå ønsket varmeoverføringseffektivitet og trykkdifferanse samtidig som en spesifikk størrelse opprettholdes. Munters industrielle varmegjenvinningssystemer gjenvinner 60-80 % av prosessavfallsvarmen, noe som gir rask avkastning på investeringen. Disse varmevekslerne for energigjenvinning bidrar også til å redusere karbonavtrykket ved å redusere drivstofforbruket. De er med andre ord til fordel for bunnlinjen og miljøvennlige.