Would you prefer to visit the website in this country and language?

Oppvarming av prosessluft

Leverer forurensningsfri prosessluft med svært høy effektivitet

Mange industrielle prosesser krever varm prosessluft som er fri for forurensning fra forbrenningsprosessen til varmeapparatet. Munters indirektefyrte luftvarmere bruker varmevekslere for å holde forbrenningsprosessen atskilt fra prosessluften.

Munters indirektefyrte varmeapparater brukes i belegg- og spraytørkeprosesser og andre bruksområder som involverer sensitive produkter som matvarer, kjemikalier og legemidler. De holder flammen innelukket i et forseglet forbrenningskammer og overfører varmen til luften som strømmer gjennom en varmeveksler. Dette garanterer at flammen aldri berører eller reagerer med avtrekksluften. Og i motsetning til andre typer indirektefyrte varmeapparater, kan de gi en effektivitet på opptil 95 %.

Fordeler

  • Forurensningsfri prosessluft
  • Svært effektiv
  • Komplette varmepakker
  • Tilpassede design
  • Omfattende kunnskap om applikasjonene

Konfigurasjoner for indirekte industrielle luftvarmere

Once-through varmeapparater (OTH)

Munters VariMax one-through varmeapparat (OTH) er en høyeffektiv, indirektefyrt gassvarmer som brukes til å varme opp industrielle prosessluftstrømmer. Den er tilgjengelig i seks størrelser med virkningsgrader fra 70 % til 88 %, avhengig av strømningsvolum, inntakstemperatur og fyringshastighet. VariMax OTH brukes i applikasjoner som lakktørking, pulverlakkering, sirkulasjonsovner, tørkere, tilsetningsluft i kalde miljøer og andre industrielle prosesser med moderate temperaturøkninger.

Indirektfyrt resirkulerende gass (IFRG)

Munters VariMax indirektefyrt resirkulerende gass (IFRG) er en USDA-sertifisert luftvarmer for høy temperatur. Den kombinerer en varmevekslerdesign med indirekte varmeteknologier for å levere forurensningsfri prosessluft. Resirkulering av forbrenningsgassene gjør at varmeapparatet kan oppnå en effektivitet på opptil 95 %, temperaturøkninger på opptil 1 000 °F [555°C], utløpstemperaturer på 1 200 °F [649 °C], NOx-utslipp helt ned til 10 ppm og omkoblingsforhold på opptil 40:1. Våre IFRG-varmere brukes i næringsmiddel-, kjemikalie- og annen industri for bruksområder som spraytørking av melk, morsmelkerstatning og annet pulver.

Produkter – Oppvarming av prosessluft

Thermo-T

Varmevekslere

Thermo-Z

Varmevekslere

VariMax IFRG

Varmeapparater

VariMax™ OTH

Varmeapparater