Legionella
Hva er legionella?
Legionella er en gruppe bakterier som trives i fuktige miljøer. De kan også opptre i industrielle miljøer som kjøletårn, evaporative kondensatorer og andre vannbaserte systemer.
Hvis den ikke kontrolleres skikkelig, kan legionella raskt formere seg og bli luftbåren. Innånding av legionella-kontaminerte aerosoler utgjør en betydelig risiko for menneskers helse, noe som potensielt kan føre til sykdommen Legionella. I dag finnes det 52 identifiserte arter av legionella.

Dette er Legionella
Legionelle (legionærsyken) er en alvorlig lungeinfeksjon forårsaket av innånding av legionellabakterier. Symptomer kan oppstå kort tid etter eksponering. Dette betyr at alle som er eksponert for bakteriene, har en risiko for å bli syke. Det er dldre voksne og de med svekket immunsystem som er mest sårbare, men alle kan bli syke av legionella. Innånding av små vanndråper som inneholder bakteriene eller utilsiktet svelging av forurenset vann kan føre til infeksjon.

Hvordan kan det påvirke den industrielle prosessen?
Legionella-bakterier elsker ferskvann. Selv om de vanligvis ikke er skadelige i sine naturlige miljøer, blir de et problem i menneskeskapte miljøer. Dette betyr at ethvert system som bruker vann, kan være en risiko. Mange kjølesystemer bruker ferskvann. Luften som pumpes inn i bygninger, passerer ofte gjennom vått materiale som først er fuktet med dette vannet. Dette oppsettet kan skape de rette forholdene for legionellavekst.

Hvordan kan dere forebygge legionellasykdom?
Ved å legge til en skreddersydd luftfuktighetsløsning kan dere bidra til å forebygge legionellasykdom. Dampfukting holder vanntemperaturen over 60 °C, noe som hindrer legionellabakterier i å vokse. Med evaporativ luftfukting og kjølesystemer er det imidlertid nødvendig med lavere vanntemperaturer. Til tross for dette forhindres legionellavekst fordi overføringen av fuktighet skjer på et molekylært nivå, noe som hindrer legionellabakterier i å bevege seg med de små vannmolekylene.

Velg den riktige luftfuktighetsløsningen fra Munters til prosessen deres
Beskytt produktkvaliteten, kutt tap og reduser driftskostnadene med luftfuktere fra Munters. Våre evaporative luftfuktere og dampfuktere er designet for å optimalisere fuktigheten i industrielle, kommersielle og landbruksbygninger. Med Munters får dere pålitelige og effektive klimakontrolløsninger som holder driften produktiv og sikker!