Opprettholder optimal fuktighet i serverrommet på en effektiv måte

Kontroll av fuktighetsnivåer i datasentre beskytter IT-utstyret. Hold serverrom og andre områder innenfor anbefalte relative fuktighetsnivåer med energieffektive avfuktingsløsninger fra Munters for effekti og pålitelig drift av datasentre.

Fordelene

  • Energieffektiv, adiabatisk design
  • Passer til de fleste lokaler
  • Modulbasert og svært fleksibelt
  • Enkelt og pålitelig

Direkte evaporativ fukting

Oppretthold de anbefalte minimumsfuktighetsnivåene med enkel og effektiv adiabatisk befukting. Direkte evaporativ fukting bruker varmen i datasenteret til å fordampe vann til luften som ren vanndamp. I tillegg kan du dra nytte av den ekstra fordelen med luftkjøling når det er behov for fuktighet, ved hjelp av en liten, energieffektiv vifte og pumpe.

Humimax HM3 evaporativ befukter

Kontroller fuktighetsnivåene i datasentre og serverrom automatisk med Munters Humimax™ HM3. Denne direkte evaporative befukteren med intelligent styreenhet gir effektivitet, stabilitet og energibesparelser.

Hvorfor bruke en adiabatisk befukter?

  • Rask og enkel installering
  • Energieffektiv
  • Lavt støynivå
  • Enkelt vedlikehold

Datasenterprodukter

EDPAC CRAC/CRAH

CW-, DX- og termosifondelte kjølere

FA6

Direkte fordampningskjølere og befuktere

GLASdek GX40

Fordampingsmedier

Humimax HM3

Direkte fordampningskjølere og befuktere

Hva du får med Munters