Gjennomprøvde, effektive luftkjølingsteknologier

Flytt grensene for datasenterytelse ved hjelp av konvensjonelle og nye luftkjølingsteknologier, samtidig som du kan være trygg på at kjølesystemene opprettholder riktig temperatur. Munters tekniske ekspertise og banebrytende teknologier holder kritisk utstyr i drift med maksimal effektivitet.

Fjern varme effektivt, og bevar IT-utstyret i god stand. Uansett om løsningen er direkte og indirekte evaporativ kjøling eller tørr indirekte kjøling, har Munters teknologien og kontrollsystemene for å opprettholde pålitelig, nøyaktig og energieffektiv temperatur- og fuktighetskontroll.

La Munters ingeniører hjelpe dere med å velge og optimalisere en løsning fra vår brede portefølje av fordampningsassisterte eller vannløse datasenterkjøleteknologier for å oppfylle kravene deres til kjøling og designkonfigurasjon.

Fordeler

  • Fleksibel og høyeffektiv design
  • Minimalt energi- og vannforbruk
  • Stabilt inneklima
  • Modulbasert og svært fleksibelt
  • Optimal luftkvalitet innendørs
  • Sikker, pålitelig og hygienisk

Luftkjølingsteknologier

Direkte evaporativ kjøling

Optimaliser datasenterets temperatur- og fuktighetsnivåer med Munters energieffektive direkte evaporative kjølesystemer. Disse tilbyr høy ytelse, energibesparelser og lave totale eierkostnader.

Munters FA6 evaporative befukter

Indirekte evaporativ kjøling

Maksimer energibesparelsene og fjern varme fra datasenteret uten å tilføre fuktighet til luften med Munters indirekte evaporative kjølesystemer. Disse bruker opptil 80 % mindre energi for å opprettholde optimal temperatur enn konvensjonelle kjølesystemer.

Indirekte tørr kjøling

Hold datasentrene kjølige og frie for ekstern forurensning og fuktighet med Munters tørre, indirekte kjølesystemer. Disse bidrar til å nå målene deres for kjølekapasitet og bærekraft gjennom energieffektive mål for kjøligere klima eller områder der vann ikke er lett tilgjengelig.

Munters pakkesystem for tørr, indirekte luftkjøling

CW og DX delt kjøling

Ønsker du å bruke datasenterets eksisterende infrastruktur til kjøling? Kanskje har du støtt på begrensninger i bygningskonstruksjonen som gjør det vanskelig å bruke konvensjonelle luftgjenvinnere. Et delt kjølesystem fra Munters med kaldt vann (CW) eller direkte ekspansjon (DX) kan være løsningen.

Fordeler

  • Høy energieffektivitet
  • Ingen kanalgjennomføringer i bygningsskall
  • Fleksibel bruk av vann, glykol eller kjølemiddel
  • Modulbasert og enkel å installere
  • Mer oppetid for kritisk infrastruktur

SyCool delt kjøling

Utnytt kraften i uteluften med bransjens ledende tørr-gjenvinnere. La Munters SyCool™ Split kjølesystem med unik patentert termosyfonteknologi øke kjøleeffektiviteten i datasenteret.

Prisvinnende SyCool kjølesystem for datasentre

Datasenterprodukter

SyCool Split

CW-, DX- og termosifondelte kjølere

SyCool Liquid Cooling Evaporator

CW-, DX- og termosifondelte kjølere

Modular ChilledWall

CW-, DX- og termosifondelte kjølere

Packaged Plate indirekte kjøler

Indirekte tørrintegrerte systemer

Hva du får med Munters