Avfukting for beskyttelse og lagring av militært utstyr
Riktig lagring er avgjørende for å opprettholde utstyrets driftssikkerhet og redusere vedlikeholdskostnadene i forsvaret. Munters militære lagringsløsninger bidrar til å beskytte militære kjøretøy og systemer over hele verden.
Reduksjon av fuktighetsnivåer er en kostnadseffektiv måte å sikre funksjonaliteten og tilgjengeligheten til militært utstyr på. Fuktighetskontroll forhindrer korrosjon på metalloverflater og hemmer veksten av mugg og sopp på gjenstander med organisk materiale. Det reduserer eller forhindrer også nedbrytning av kjemiske forbindelser i ammunisjon, noe som optimaliserer holdbarheten.
Applikasjoner for militære kjøretøy og systemer
Bakkeutstyr
Typiske applikasjoner inkluderer lagring av stridsvogner, pansrede og upansrede kjøretøy samt lagre for militært utstyr ved brakkene eller utstasjonering, og beskyttelse av mobile tilfluktsrom, containere og gjenstander som briller, sensorer, radarsystemer, bæreraketter, kommando- og kontrollposter og lagret ammunisjon i magasiner eller containere.

Marineutstyr
Typiske bruksområder inkluderer skip i reserveflåten med skipsvåpen- og plattformsystemer, som girkasser og radomer, og beskyttelse av aktive skipsvåpen, sensorer, kommunikasjonssystemer og ammunisjon.

Flyutstyr
Typiske bruksområder inkluderer beskyttelse av innsiden av flykabiner. Disse flyene har Munters klimakontrollsystemer installert om bord: C-130 Hercules, P-3 Orion og NATO E-3A AWACS fly, kampfly som JAS-39 Gripen og Tornado bombefly, helikoptere og ubemannede fly eller UAV-er.
Munters klimakontrollsystemer skaper innendørs lagringsrom med de tørre fuktighetsforholdene i Arizona-ørkenen uten store temperatursvingninger for kostnadseffektiv lagring i hangarer, bunkere og under beskyttelsestrekk. Beskyttelse for støtteutstyr, inkludert lagret ammunisjon, chaff og fakkelpakker, er også tilgjengelig.
Munters omfattende førstehåndserfaring med å levere mer enn 20 000 militærinstallasjoner og effektive militære beskyttelsesløsninger til forsvarsstyrker over hele verden.
Kontakt Munters for å spørre om vårt brede utvalg av klimakontrolløsninger for å beskytte militære kjøretøy og systemer.
Fordelene:
- Forhindrer kondens, korrosjon og mugg
- Beskytter elektriske systemer og flyelektronikk
- Kostnadseffektivt (ingen behov for å øke temperaturen)
- Reduserte vedlikeholdskostnader
- Bedre tilgjengelighet

Beskytt militært utstyr og systemer
Ifølge studier fra FMV (Swedish Defense Material Administration), U.S. Army National Guard og U.S. Army Reserve gir investeringer i fuktkontroll for våpensystemer avkastning på investeringen i løpet av måneder på grunn av høyere tilgjengelighet og reduserte vedlikeholdskostnader. Ved hjelp av Munters avfuktingsløsninger brukes tørr luft til å omslutte materialet helt, eller hvis det ikke er mulig, tilføres den de kritiske områdene i hele systemet eller objektet. Denne metoden kan brukes på lagrede gjenstander og objekter samt på aktivt utstyr som brukes daglig.