Klimakontroll reduserer vedlikeholdskostnadene og forbedrer arbeidsforholdene
Beskyttelse av forsvarsinfrastruktur er avgjørende for sikkerheten til nasjoner over hele verden. Klimakontroll er et viktig element for å sikre militære operasjoner. Mer enn 25 000 Munters-avfuktere er i bruk på militærbaser over hele verden, og mange av dem gir rask avkastning på investeringen.
I tillegg til kontrollsystemer for temperatur, fuktighet eller toksisitetsnivå, bidrar Munters også til å skape komfortable, energieffektive innemiljøer for militært og sivilt personell. Disse klimakontrollerte bo- og arbeidsområdene omfatter kontorer, sports- og fritidsområder, produksjonshaller, lakkeringsfasiliteter, midlertidige baser i varme klimaer og tørkerom for kamputstyr, klær og fallskjermer.
Applikasjoner for militærbaser
Beskytt militær infrastruktur
Munters klimakontrolløsninger regulerer rommene i bygninger, hangarer, over- eller underjordiske bunkere og andre typer militær infrastruktur.
Det er viktig å holde den relative fuktigheten på et lavt nivå for å forhindre kondens. Oppvarming av luften for å fjerne fuktigheten krever enorme mengder energi. Munters rotoravfuktere fjerner vanndamp og opprettholder relativ fuktighet på passende nivåer uten å øke temperaturen. Resultatet? Betydelige energibesparelser på militærbaser og andre installasjoner.
I tillegg beskytter klimakontrollerte rom verdifullt utstyr inne i infrastrukturen, noe som sikrer et komfortabelt bo- og arbeidsmiljø på militærbasen. Munters omfattende erfaring garanterer effektive langsiktige løsninger, med omfattende servicestøtte.
Kontakt Munters hvis du har spørsmål om det brede utvalget av klimakontrolløsninger for militærleirer.
Fordelene:
- Forhindrer kondens, mugg og korrosjon
- Beskytter elektriske systemer
- Kostnadseffektivt (ingen behov for å øke temperaturen)
- Reduserte vedlikeholdskostnader
- Bedre bo- og arbeidsmiljø
Bedre arbeidsforhold
Munters leverer også et bredt utvalg av energieffektive løsninger for å skape behagelige inneklimaer for militært personell. Disse løsningene omfatter systemer for bygningskomfort, varmegjenvinning og ventilasjon, direkte evaporativ kjøling og indirekte evaporativ kjøling. Alle teknologier fra Munters har én ting til felles: holde driftskostnadene så lave som mulig. Bruksområder inkluderer kontorlokaler, idretts- og fritidsområder, sovesaler, svømmebassenger, briefingrom og auditorier.
Militære installasjoner i varme klimaer kan bruke Munters direkte evaporative kjølere som en rimelig kjøleløsning eller holdbare, høyeffektive evaporative kjølemidler fra Munters for andre merker av luftbehandlingsutstyr.
Bruk Munters Zeol VOC-produkter for ren løsemiddelholdig luft og et mer bærekraftig arbeidsmiljø.
Kontakt Munters hvis du har spørsmål om det brede utvalget av klimakontrolløsninger for militærleirer.
Fordelene:
- Bedre arbeidsmiljø
- Sunnere inneklima
- Øker produktiviteten
Tørk arbeidsklærne raskere
Gjør tørkerommene i militæret mer energieffektive med avfuktingsløsninger for tørrrom fra Munters. I motsetning til kommersielt tørkeutstyr krever ikke Munters avfuktere oppvarming, siden avfukterne har høy kapasitet i uoppvarmede lokaler.
Militæret i Danmark var blant de første som brukte Munters avfuktingssystemer til å tørke utstyr, uniformer og arbeidsklær. Det største tørkerommet gjør våt- og tørrdrakter og redningsklær klare til bruk på kortest mulig tid til lavest mulig kostnad. Munters avfuktere i ca. 60 tørrrom holder danske kommandoer, dykkere, flyvere og brannmannskaper klare til bruk.
Kontakt Munters hvis du har spørsmål om det brede utvalget av klimakontrolløsninger for militærleirer.
Fordelene:
- Rask og effektiv tørking
- Opptil 75 % energibesparelser – ikke noe behov for oppvarming
- Plagg som varer lenger fordi de ikke tørkes i tørketrommel
- Lavere energiforbruk per kilo redusert vannforbruk
- Beskyttelse mot fuktskader på infrastruktur
- Enkel å installere og bruke
Forbedre lakkeringsarbeidet
Munters avfuktings- og ventilasjonssystemer sikrer optimale forhold ved lakkering av fly og annet militært utstyr. Få et sunnere og mer bærekraftig arbeidsmiljø fri for løsemidler med Munters Zeol VOC-avgassprodukter.
Kontakt Munters for å spørre om vårt brede utvalg av klimakontrolløsninger for å beskytte militære kjøretøy og systemer.
Fordelene:
- Høyere kvalitet
- Raskere tørketid
- Reduserte utslipp
- Bedre arbeidsmiljø