Effektiv behandling av kjemikalier og gjødsel

Sikker og effektiv kjemisk prosessering krever stabile produksjonsmiljøer. Munters leverer øsninger for klimakontroll, energigjenvinning og ren teknologi, som øker produktiviteten i kjemikalie- og gjødselindustrien

Hold forholdene på produksjonsanleggene stabile året rundt med Munters fuktighetskontrolløsninger for behandling av kjemikalier og gjødsel i bulk. Forbedre produktkvaliteten og sikkerheten samtidig som du maksimerer produksjonen og minimerer uplanlagt produksjonsstans.

Munters energigjenvinningssystemer for høyte mperaturer og luft-til-luft og rene teknologier bidrar til å forbedre produksjonsproduktiviteten samtidig som de reduserer utslipp og karbonavtrykk. Disse inkluderer løsninger for dråpeutskilling og separering av gassvæske, masseoverføring og VOC-reduksjon.

Ressurser

Applikasjoner for kjemisk industri og bulkgjødselindustrien

Få et stabilt produksjonsklima året rundt

For mye fuktighet i luften påvirker kjemiske prosesser. Høye fuktighetsnivåer kan forårsake problemer som forsinkelser og dårligere kvalitet når produktene fester seg og klumper seg sammen, noe som fører til redusert generell produksjonseffektivitet. Fuktighet i luften kan også føre til sikkerhetsrisikoer, ettersom elektriske installasjoner som utsettes for høy luftfuktighet ofte opplever korrosjon og redusert isolasjonsbeskyttelse, noe som kan forårsake kortslutninger.

Mange applikasjoner i den kjemiske industrien og i bulkgjødselindustrien genererer luftstrømmer med høy temperatur som påvirker fuktighetsnivået. Å opprettholde jevne fuktighetsnivåer om sommeren er også en utfordring, til tross for avanserte klimaanlegg.

Kontroll av produksjonsmiljøet med Munters fuktighetskontrollsystemer for å eliminere kondens holder produksjonsklimaet stabilt og kontrollert – uansett årstid. Resultatet? Konsekvent høy produktkvalitet året rundt, økt produksjonskapasitet og færre uplanlagte produksjonsstopp, noe som sparer tid og penger.

Fordelene:

  • Kontrollerte forhold året rundt
  • Fuktighetskontroll for kjemikalier og bulkgjødsel
  • Høyere kvalitet
  • Forbedret konsistens
  • Raskere produksjon
  • Lavere driftskostnader

Øk ytelsen med masseoverføring

Munters masseoverføringsløsninger bidrar til å øke ytelsen. For fraksjonering, absorbering, stripping og ekstraksjon optimaliserer Munters masseoverføringsprodukter trykkfall i forhold til effekt, og bruker minst mulig energi. Vi har jobbet med anerkjente lisensgivere av enheter for fjerning av karbondioksid og er godt kjent med deres krav.

Vi tilbyr også intern kapasitet til å designe, konstruere, produsere og levere masseoverføringsprodukter til alle typer anlegg for kjemikalier og gjødsel, inkludert:

  • Karbondioksidstripper/vibrasjonsdemper/gjenvinningssøyler
  • Ammoniakkfjerner/vibrasjonsdemperkolonner
  • Klorskrubberkolonner
  • Kaustiske skrubbere
  • Metanolstripper-/fordamperkolonner
  • Kolonner for fjerning av urent kondensat
  • Cellegasskrubbere
  • Kolonner for hydrogengassgenerering
  • Befukterkolonner for nitrogen
  • Skrubberkolonner for utluft

Alle pakninger og innvendige deler leveres i et bredt utvalg av materialer, inkludert rustfritt stål, dupleks, super dupleks, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titan, kobber og plast.

Gjennom årene har vi levert masseoverføringsprodukter til mer enn 5000 installasjoner til en lang rekke prosjekter. Disse inkluderer kolonnediametre opptil 40 fot i bredden eller 12 000 mm, med strukturert pakning, tilhørende innvendige deler og alle brettyper opptil fire passeringer, inkludert ventil, sil, boblehette og dobbel strømning.

Kontakt Munters for å spørre om våre løsninger for masseoverføring og annen ren teknologi for kjemikalie- og gjødselindustrien.

Fordelene:

  • Omfattende applikasjonskunnskap og bred kundeportefølje
  • Egen designekspertise
  • Optimalisert trykk kontra effekt
  • Energieffektivt
  • Redusert karbonavtrykk

Gjenvinn energi med varmevekslere for høy temperatur

Mange produksjonsprosesser for kjemikalier og gjødsel krever oppvarming av luftstrømmene til høye temperaturer, med betydelige økonomiske og miljømessige kostnader. Bruk av varmevekslere for høy temperatur i disse applikasjonene kan redusere kostnadene, men mange kunder er bekymret for kvaliteten og påliteligheten til varmevekslerne i sine prosesser.

Munters har omfattende erfaring med å levere tilpassede varmevekslere for høye temperaturer for varme og kalde isostatiske presseprosesser i svovelsyreanlegg. Kundene setter pris på kostnadsbesparelsene Munters fuktighetskontrolløsninger gir for bunnlinjen.

Kontakt Munters for spørsmål om våre energigjenvinningsløsninger for kjemikalie- og gjødselindustrien.

Fordelene:

  • Betydelig energibesparelse
  • Bedre produksjonsytelse
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Redusert miljøpåvirkning

Produkter – Kjemikalier og gjødsel

Flere dråpeutskillere

Sentrifugal-/virvelskovltype

Holdeanordninger

Komponenter til tårnet

Oppsamlere

Oppsamlere

ComDry NX

Bærbare avfuktere

Hva dere får med Munters