Optimaliser strømproduksjonen

For å optimalisere strømutgangen må du skape riktig miljø for strømproduksjonsutstyret. Munters sikrer at kraftverk som bruker fornybart og ikke-fornybart brensel samt vindturbiner fungerer mer effektivt og holder seg driftseffektive.

Høy luftfuktighet forårsaker kondens og korrosjon. For mye fuktighet i luften fører til driftsproblemer med pumper, koblingsanlegg og elektronikk, noe som kan føre til oppstartsfeil etter vedlikeholdsavbrudd, sammen med bøter for manglende levering. Munters avfuktingssystemer for kraftverk og vindturbiner skaper atmosfærer med lav fuktighet, og bidrar dermed til å forebygge disse problemene.

Vind- og gassturbiner er følsomme for støv og dråper i innkommende lufttilførsel. På den annen side må kraftverk som drives med kull, avfall eller biomasse behandle avgasser for å hindre utslipp av forurensende dråper til omgivelsesluften. Munters dråpeutskillingsteknologi bidrar til å holde tilførselsluften og avgassen fri for forurensning i mer enn 320 000 installasjoner over hele verden.

Munters evaporative kjølesystemer for gassturbiner genererer mer energi per kubikkmeter naturgass. Munters høyeffektive evaporative kjølemiddel-forkjølere øker forbrenningslufttettheten ved å redusere forbrenningslufttemperaturen. Bruk av Munters adiabatiske kjølemiddel øker effekten med opptil 6 % i tempererte klimaer og opptil 60 % i svært varme eller tørre klimaer.

Ressurser

Applikasjoner for strømproduksjon

Klimakontroll for vindturbiner

Forebygging av skade på elektronisk utstyr og kortslutning på grunn av fuktighet og partikkelinntrengning er avgjørende for driften av vindturbinen. For mye fuktighet som kommer inn i luftinntakssystemet og korrosjon forårsaket av kondens setter driften i fare.  Som pålitelig leverandør til mange av verdens ledende vindturbinprodusenter kan Munters hjelpe deg med å overvinne disse potensielt skadelige forholdene.

Munters avfuktere opprettholder optimal relativ fuktighet for å forhindre korrosjon.  En avfuktingsrotor fjerner fuktighet fra luften uten å kreve kostbar drift av kompressorbasert kjøleutstyr for å kondensere vanndamp på en kald spole. Munters har et omfattende utvalg av rotoravfuktere, med størrelser og konfigurasjoner som passer til alle typer vindturbiner.

Tilpass Munters tåkeutskillere, som er tilgjengelige med tilpassede innstillinger, til deres spesifikke behov. Avhengig av systemkravene fjerner dråpeutskillere væskedråper som inneholder partikler fra den innkommende tilførselen av kjøleluft. For kalde og tøffe klimaer har Munters dråpeutskillere en integrert varmeenhet (DFH) for å hindre isdannelse på luftinntaket, eliminere høye vedlikeholdskostnader og den latente risikoen for ulykker forbundet med isdannelse.

Fordelene:

  • Svært effektiv mot kondens og korrosjon
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Ideell i krevende klimaer
  • Bidrar til å forebygge ulykker

Røykgassrensing og karbonfangst for kullfyrte anlegg

Rensing av røykgasser reduserer drastisk miljøskadelige utslipp. Dråpeutskilling fra Munters er integrert i denne prosessen.

Røykgassrenseprosessen bruker dråpeutskillingsteknologi utviklet av Munters. Flere prosjekter i Asia, Europa og andre regioner over hele verden inkluderer Munters dråpeutskillere for å fjerne svovel og svovelforbindelser i røykgass fra kraftverk som brenner kull, avfall og biomasse. Røykgasser passerer gjennom et tårn, fjerner svovel, før de forsvinner ut av anleggets skorsteiner. Svært effektiv. Fjerningen av svovel bidrar til at mer enn 95 % av forurensningen forsvinner fra luften.

Dokumenterte løsninger for karbonfangst

Karbonfangst, utnyttelse og sikker lagring begrenser utslipp av karbondioksid til atmosfæren. Munters masseoverførings- og dråpeutskillingsteknologier er integrert i denne prosessen. Stol på at Munters leverer velprøvde løsninger som støtter karbonfangstprosjekter takket være flere tiår med erfaring, dyktig design- og supportpersonale og fornøyde kunder over hele verden.

Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for kraftindustrien.

Fordelene:

  • Beskytter miljøet
  • Bidrar til å oppfylle juridiske krav
  • Beskytter nedstrømsutstyr
  • Minimerer gassrengjøringskostnadene ved å fange opp løsemiddelvæsken

Bevaring av inaktive anlegg

Oppstilling eller bevaring av inaktivt utstyr ved kraftproduksjonsanlegg krever vernetiltak for å forhindre skade. Munters avfuktingsteknologi beskytter inaktive kjeler på røyk- og vannsiden, komplette kjelehus, rør og dampturbiner mot korrosjon på grunn av høy luftfuktighet innendørs. Disse kostnadseffektive industrielle avfukterne er velprøvde og enkle å bruke, og reduserer den relative fuktigheten til 50 % eller mindre, noe som hindrer korrosjon eller reduserer dannelsen av korrosjon i svært forurensede miljøer.

Avfuktere fra Munters beskytter også utstyr i standby-modus. Fjerning av fuktighet fra luften beskytter kjelens røykside og dampturbinen, og holder dem i optimal driftstilstand for rask og pålitelig oppstart. Reserveflåteutstyr tømmer alt vannet fra kjelens vannside, og erstatter vannet med tørr luft. For å reaktivere utstyret tilfører du bare vann til systemet igjen.

Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for kraftindustrien.

Fordelene:

  • Allsidig for bruk i kullfyrte kraftverk, gassturbiner og andre kraftverk
  • Svært effektiv mot kondens og korrosjon
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Rask oppstart av standby-utstyr
  • Rask og enkel reaktivering av gamle anlegg

Optimalisering av gassturbinanlegg

Moderne gassturbinanlegg har gjort store fremskritt for å forbedre kvaliteten på luften som føres inn i turbinen. Men selv moderne anleggsdesign kan lide av forurensning på grunn av inntrengning av støv, partikler, væske og saltluft. Bruk av riktige teknikker for dråpeutskilling kan redusere disse risikoene. Dessuten øker reduksjon av temperaturen på innkommende prosessluft gassturbinens effektivitet.

Munters dråpeutskillere opprettholder optimal luftstrøm hele året. En valgfri varmeenhet (DFH) forhindrer isdannelse og blokkering i luftinntaket. Disse systemene fjerner luftbårne forurensninger, forbedrer ytelsen og forlenger turbinens levetid. Fjerning av værhetter og installasjon av Munters dråpeutskillere i stedet reduserer trykkfallet gjennom turbininntaket betydelig.

Installasjon av Munters evporative kjøling for gassturbiner (GTEC) bidrar til å øke effektiviteten ytterligere. Disse kjølesystemene for gassturbiner har evaporative kjøleputer som fordamper vann til luften for å kjøle ned den innkommende luftstrømmen. Kjøligere luft har høyere tetthet, noe som øker turbineffekten.

Kontakt Munters for mer informasjon om våre løsninger for kraftindustrien.

Fordelene:

  • Redusert vedlikehold og nedetid
  • Lengre levetid for turbinen
  • Økt strømproduksjon på grunn av lavere tillufttemperaturer og redusert trykkfall i turbininntaket

Produkter – Strøm

Flere dråpeutskillere

Sentrifugal-/virvelskovltype

AirC Connect

Styreenheter og automasjonstilbehør

Holdeanordninger

Komponenter til tårnet

Oppsamlere

Oppsamlere

Hva dere får med Munters