Bevaring av verdifulle lagrede samlinger

Kontroller inneklimaet året rundt ved å sørge for konstant temperatur og fuktighetsnivå i lagerlokalene. Munters klimakontrolløsninger beskytter film, bånd, dokumenter, bøker, biler og gjenstander i arkiver, museer, biblioteker, lagringstelt, garasjer og minilagre med velprøvde avfuktingssystemer.

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade materialene. Relativ fuktighet under 50 % bidrar til at de fleste materialer holder seg intakte, uavhengig av fuktigheten i luften. Produksjon av tørr luft med en rotoravfukte er den eneste pålitelige måten å beskytte verdifulle samlinger på, uansett vær.

Selv om oppvarming er en vanlig metode for å kontrollere relativ fuktighet, er det ikke alltid den beste metoden. Selve temperaturen har ingen innvirkning på kvaliteten på materialene. I en oppvarmet bygning kan den relative fuktigheten variere mellom 20 og 70 %, avhengig av uteforholdene, noe som gjør oppvarming til en kostbar og ineffektiv måte å kontrollere fuktigheten på.

Bruk av avfukting kontrollerer i stedet den relative fuktigheten, slik at den holdes konstant hele året – uavhengig av forholdene utendørs. Reduksjon av varmeforbruket sparer energi samtidig som fuktighetskontrollen beskytter de lagrede materialene. Beskytt dine verdifulle samlinger samtidig som du sparer 30-70 % i energikostnader sammenlignet med oppvarming ved å bytte til en avfuktingsløsning fra Munters.

 

Ressurser

Utforsk vårt tilbud for lagre, arkiver og museer

Produkter – Lagre, arkiver og museer

AirC Connect

Styreenheter og automasjonstilbehør

AirC Wireless

Styreenheter og automasjonstilbehør

ComDry NX

Bærbare avfuktere

DesiCool

Avfuktingssystemer

«Pålitelighet er nøkkelen. Vi valgte en direkte erstatning og vurderte ikke engang å bruke noen andre. Dette er vårt viktigste lagringsområde, og vi trenger et system vi kan stole på. Vi vet at vi kan stole på Munters.»

Stuart Walpole, Process Manager

Floranova

Munters løsninger for lagring, arkivering og museer

Bevaring av verdifulle samlinger i lagerrom, arkiver og museer krever omsorg. Munters tilbyr spesialiserte bevaringstjenester for å beskytte film, tape, dokumenter, bøker, biler og gjenstander året rundt. Våre klimakontrolløsninger opprettholder konstante temperatur- og fuktighetsnivåer, og sikrer integriteten til samlingene.  

Munters eksperttjenester for oppstart og idriftsetting sikrer at klimakontrollsystemet fungerer effektivt fra starten av. Våre erfarne teknikere finjusterer systemet, og tilbyr et optimalt miljø for bevaring av verdifulle gjenstander og kunstverk. Med våre servicetilbud kan du maksimere levetidsverdien til utstyret og sikre lang levetid for samlingene. 

Få hjelp til bevaringen

Munters forstår hvor viktig det er å beskytte verdifulle samlinger mot de skadelige effektene av overdreven fuktighet. Våre pålitelige avfuktings- og befuktningssystemer opprettholder relative fuktighetsnivåer under 50 %, og beskytter materialene mot fuktrelatert nedbrytning. Med Munters som bevaringspartner, får samlingene deres den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener. 

Stol på at Munters gir den beste støtte til bevaring av lagrede gjenstander, arkiver og museer. Med vår faste forpliktelse til kvalitet og engasjement for å bevare kulturarven, holder samlingene seg intakte i mange generasjoner fremover.

Hva dere får med Munters