Kontroller fuktigheten for å bevare lagrede eiendeler

Beskytt eiendeler i minilagre eller lagerbygg med Munters klimakontrolløsninger.  Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade materialene. En avfukter fra Munters fjerner effektivt fuktighet fra luften for å optimalisere fuktighetskontrollen i lagerbyggene.

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade verdifulle gjenstander. Relativ fuktighet under 50 % bevarer vanligvis de fleste materialer, slik at de ikke påvirkes av fuktighetsnivåene i luften. Produksjon av tørr luft med en rotoravfukter er den eneste pålitelige måten å beskytte verdifulle samlinger på, uansett vær.

Selv om oppvarming er en vanlig metode for å kontrollere relativ fuktighet, er det ikke alltid den beste metoden. Selve temperaturen har ingen innvirkning på kvaliteten på materialene. I en oppvarmet bygning kan den relative fuktigheten variere mellom 20 og 70 %, avhengig av uteforholdene, noe som gjør oppvarming til en kostbar og ineffektiv måte å kontrollere fuktigheten på.

Bruk av avfukting kontrollerer i stedet den relative fuktigheten, slik at den holdes konstant hele året – uavhengig av forholdene utendørs. Reduksjon av varmeforbruket sparer energi samtidig som fuktighetskontrollen beskytter de lagrede materialene. Beskytt dine verdifulle samlinger samtidig som du sparer 30-70 % i energikostnader sammenlignet med oppvarming ved å bytte til en avfuktingsløsning fra Munters.

Bruksområder for minilager og lager

Minilagre

Hygroskopiske gjenstander som bøker, elektronikk, tekstiler og møbler er følsomme for variasjoner i relativ fuktighet. Selv et oppvarmet lagerlokale opplever perioder der fuktighetsnivået stiger, noe som utsetter lagrede varer for risiko for korrosjon, mugg og sopp. Avfukting gir fuktighetskontroll, sikrer riktig klimakontroll og beskyttelse mot de potensielt skadelige effektene av fuktighet i hele lokalet.

Ved å erstatte oppvarming i ubemannede minilagre med Munters rotoravfukteavfuktere kan man oppnå mer effektiv fuktighetskontroll og et mer beskyttende inneklima samtidig som energikostnadene reduseres med opptil 75 %. Lagringslokaler med klimakontroll tiltrekker seg vanligvis flere kunder siden det er liten eller ingen risiko for skade på lagrede varer på grunn av for høy luftfuktighet.
Munters leverer energieffektive luftbehandlingsløsninger for innendørs og utendørs minilagre. Det vedlikeholdsvennlige utstyret sikrer klimakontrollerte forhold i lokalene og fornøyde kunder.

Lagerbygg

Det er avgjørende å opprettholde en jevn relativ luftfuktighet for å opprettholde kvaliteten på produktene og emballasjematerialet før forsendelse.

Det er en direkte sammenheng mellom høy relativ fuktighet og fuktskader. Nøyaktig fuktighetskontroll for å holde relativ fuktighet innenfor et gitt område beskytter produktene, emballasjematerialene og utstyret mot de potensielt skadelige effektene av for mye fuktighet i luften. Dette inkluderer myk papp som kan bli ødelagt, tekstiler som kan danne mugg, elektroniske komponenter som kan oksidere og metaller som kan ruste.

Oppvarming av lagringsområder for å holde dem tørre er en vanlig, men ofte kostbar måte å redusere fuktigheten i luften på. Det meste av året er det ineffektivt siden oppvarming er nødvendig for å heve inneluften over omgivelsestemperaturen. Avfukting av luften gir fuktighetskontroll hele året, reduserer energiforbruket og opprettholder kvaliteten på varene som lagres.

Avfukting – den optimale løsningen for lagrede varer

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade materialene. Et avfuktingssystem fjerner effektivt fuktighet fra luften og sørger for fuktighetskontroll i lageret.

Munters avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved hjelp av et tørkehjul, som enkelt tiltrekker seg og holder på vanndamp. Luft blåses gjennom rotorstrukturen (tørkehjulet), og fuktigheten i luften absorberes av den hygroskopiske silikagelen. Luften forlater rotoren som tørr luft.

«Pålitelighet er nøkkelen. Vi valgte en direkte erstatning og vurderte ikke engang å bruke noen andre. Dette er vårt viktigste lagringsområde, og vi trenger et system vi kan stole på. Vi vet at vi kan stole på Munters.»

Stuart Walpole, Process Manager

Floranova

Produkter – Minilagre og lagre

AirC Connect

Styreenheter og automasjonstilbehør

ComDry NX

Bærbare avfuktere

DSS Pro

Avfuktingssystemer

EC Cool

Direkte fordampningskjølere og befuktere

Hva dere får med Munters