Would you prefer to visit the website in this country and language?

Beskytt verdifulle samlinger

Ved å opprettholde stabile, lave relative fuktighetsnivåer hele året bidrar du til å beskytte uerstattelige samlinger. Bruk av Munters avfuktingssystemer for å beskytte eiendelene deres forhindrer ikke bare fuktskader, men reduserer også energikostnader og beskytter miljøet.

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade museets og galleriets eiendeler. Relativ fuktighet under 50 % bevarer vanligvis de mest verdifulle gjenstandene, slik at de ikke påvirkes av fuktighetsnivåene i luften. Produksjon av tørr luft med en rotoravfukte er den eneste pålitelige måten å beskytte verdifulle samlinger på, uansett vær.

Selv om oppvarming er en vanlig metode for å kontrollere relativ fuktighet, er det ikke alltid den beste metoden. Selve temperaturen har ingen innvirkning på kvaliteten på materialene. I en oppvarmet bygning kan den relative fuktigheten variere mellom 20 og 70 %, avhengig av uteforholdene, noe som gjør oppvarming til en kostbar og ineffektiv måte å kontrollere fuktigheten på.

Bruk av avfukting i stedet for oppvarming kontrollerer den relative fuktigheten og holder den konstant hele året – uavhengig av forholdene utendørs. Beskytt verdifulle samlinger samtidig som du sparer 30-70 % i energikostnader ved å bytte fra oppvarming som en måte å kontrollere fuktigheten på, til en avfuktingsløsning fra Munters.

 

Løsninger for museer og gallerier

Museer

Museer trenger klimakontroll for å beskytte uerstattelige samlinger, enten det er kunstverk, artefakter, dokumenter eller andre gjenstander. Det er viktig å opprettholde et pålitelig, stabilt og lavt relativt fuktighetsnivå året rundt for å overholde retningslinjene og forhindre fuktskader.

Med global erfaring og ekspertise kan Munters hjelpe deg med å skreddersy den optimale løsningen for å forbedre inneluftkvaliteten samtidig som du reduserer vedlikeholds- og energikostnadene i bygningen. Munters avfuktingsløsninger lar deg opprettholde det riktige innemiljøet og effektivt bevare samlingene dine for fremtidige generasjoner.

Gallerier

Kunstgallerier krever industrielle avfuktingssystemer for å opprettholde et kontrollert innemiljø, og beskytte kunstverk og andre gjenstander mot de skadelige effektene av overdreven fuktighet.

Høye fuktighetsnivåer kan forårsake mugg, deformering og misfarging av ømfintlige materialer og papirbaserte kunstverk. I tillegg kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet føre til at metaller korroderer, noe som forårsaker permanent skade på verdifulle kunstverk. Munters avfuktingsløsninger bidrar til å regulere relative fuktighetsnivåer innendørs, sikrer at gallerimiljøet holder seg stabilt og beskytter samlinger mot skade.

Avfukting – den optimale løsningen for verdifulle samlinger

Eksponering for høy relativ fuktighet kan skade materialene. Et avfuktingssystem fra Munters fjerner effektivt fuktighet fra luften, slik at fuktighetsnivået holdes stabilt i museet eller galleriet.

Munters avfuktere fjerner fuktighet fra luften ved hjelp av et tørkehjul, som enkelt tiltrekker seg og holder på vanndamp. Luft blåses gjennom rotorstrukturen (tørkehjulet), og den hygroskopiske rotoren i silikagel absorberer luftbåren fuktighet. Den tidligere fuktfylte luften forlater rotoren som tørr luft.

«Det viktigste vi gjør er å ta vare på skipet og bevare den originale jernkonstruksjonen. Ved å sørge for at luften rundt skipet holdes på 20 % relativ fuktighet, noe som er like tørt som Arizona-ørkenen, kan vi hindre at skipet ruster. Dette bidrar til at strukturen opprettholdes i mange år fremover»

Nicola Grahamslaw, Ship’s Conservation Engineer

Brunel's SS Storbritannia

Hva dere får med Munters