Lag kvalitetsdrikker året rundt
Påvirker fuktrelaterte utfordringer bryggeri- eller drikkevarevirksomheten? Munters avfuktingsløsninger kan hjelpe. Eliminer kondens for å forbedre drikkekvaliteten, sikre at etikettene sitter fast og skape et trygt og sunt produksjonsmiljø. Gled deg over førsteklasses kvalitet, kortere tørketider og konsekvente produksjonsplaner.
Kontroll av fuktighet er avgjørende for å opprettholde produktkvaliteten, sikre vellykket flaskemerking og sikre driftssikkerheten i hele bryggeri- og drikkevareproduksjonen. Og mugg og bakterievekst har lenge vært et problem for bryggerier. Det er her Munters kommer inn i bildet. Våre avfuktingssystemer for bryggerier og drikkevarer reduserer fuktbelastningen i luften, eliminerer kondens, problemer med etikettlimet og mugg og bakterier.
Effektive avfuktere fra Munters regulerer romfuktigheten nøyaktig i hele bryggeri- og drikkevareproduksjonsanlegget. Vår forpliktelse til å kontrollere fuktigheten i luften og beskytte produktene deres gjør oss til en ledende aktør innen avfukting. Velg Munters for en sikrere og mer effektiv bryggeri- og drikkevareproduksjonsprosess av høyere kvalitet.
Applikasjoner for bryggerier og drikkevareproduksjon
Maksimer ekstruderingen av drikkeflasker med Munters
Opplever derer problemer med vannkondens på drikkeflaskene under ekstrudering? La Munters hjelpe dere. Våre avfuktingssystemer sprøyter tørr luft inn i produksjonsområdet, reduserer temperaturen, akselererer syklustidene og produserer flere produkt per syklus.
Løsningen vår eliminerer kondens, reduserer muggvekst og holder produksjonsplanene konsistente året rundt.
Fordeler med avfukting for ekstrudering av drikkeflasker:
- Raskere syklustider – opptil 40 % økt produksjon
- Redusert muggvekst
- Ingen produksjonsforsinkelser på grunn av rust
- Ingen overflatekorrosjon på grunn av kondens
- Konsekvente produksjonsplaner året rundt
Opplev optimal prosessering av pulverkaffe med Munters
Ta prosessering av pulverkaffe til neste nivå med Munters. Våre avfuktingsløsninger sikrer at lufttilførselen til sprøytetårnet holdes på et konstant lavt fuktighetsnivå, selv under sesongmessige variasjoner. Presis fuktighetskontroll reduserer tørketidene, sparer energi og forbedrer produktkvaliteten.
Munters avfuktere forhindrer også gjenopptak av fuktighet under de siste tørke- og avkjølingstrinnene, noe som sikrer at pulverkaffen holder seg tørr og i førsteklasses stand til forbrukeren åpner pakken. Stol på at Munters leverer en konsekvent, pålitelig kilde til tørr luft for kaffeprosesseringsbehovene deres. Oppgrader prosessen i dag og ta det første skrittet mot en mer vellykket kaffedrift.
Fordeler med avfukting for kaffeprosessering:
- Ensartet høy kvalitet
- Kortere tørketid
- Hindrer at fuktigheten absorberes på nytt og setter seg fast
- Lavere energiforbruk
Oppbevar vinen trygt
Det er viktig å opprettholde riktig fuktighetsnivå ved lagring av vin. Munters avfuktingsløsninger gir det perfekte klimaet for vinkjelleren, hindrer at den blir ødelagt og bevarer kvaliteten på vinen. Vår avanserte teknologi fjerner overflødig fuktighet og sikrer optimale forhold for flaskene.
Splitt og hersk
Munters oppmuntrer bryggere til å ta i bruk en splitt-og-hersk-tilnærming for å håndtere høy kjellerfuktighet og kjølebelastning. I mange tilfeller er kjølebelastningen i store kjellere betydelig høyere enn fuktighetsbelastningen, noe som krever store luftvolumer for å kontrollere temperaturen i rommet.
Munters avfuktere tørker bare det luftvolumet som trengs for fuktighetskontroll, og tørker ikke all kjølelastluften, noe som gir flere fordeler.
Ta kontroll over bryggerikjelleren og forbedre ølkvaliteten med Munters innovative løsninger.
Fordeler
- Bryggerier kan bruke flere vifte-/konvektorenheter for romkjøling med tørrluftblanding i returkanalene
- Batterier fungerer tørt, så det er ingen våte batterier og ingen behov for avriming av kjølebatterier
- Bruk av et lavt duggpunkt gir mindre kanaldiametere for avfuktingssystemet
- Korrosjonsfrie Munters-systemer er mindre enn systemer med flytende tørkemiddel, som må tørke 100 % av kjellerluften