Klimakontroll

Effektive klimakontrollsystemer spiller en avgjørende rolle for å opprettholde helsen og produktiviteten til slaktekyllingene. Disse systemene regulerer temperatur, fuktighet, belysning og ventilasjon for å optimalisere miljøet for fuglene. Temperaturkontroll forebygger varmestress og fremmer vekst, mens fuktighetskontroll forebygger pusteproblemer og forbedrer fôreffektiviteten. Riktig ventilasjon fjerner overflødig fuktighet, varme og ammoniakk fra luften, reduserer oppbyggingen av skadelige partikler og opprettholder optimal luftkvalitet.
Maksimer ytelsen til flokken ved å skape et miljø som fremmer fuglenes helse og velferd.
Nøkkelpunkter

Maksimer slaktekyllingproduksjonen med presis klimakontroll
Optimal vekst og produksjon av slaktekyllinger krever presis kontroll av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet, belysning, ventilasjon og sirkulasjon. Disse faktorene kan ha betydelig innvirkning på fuglehelse, fôromregningsforhold og jevn vektøkning. Et stabilt klima gjør at kyllingene kan bygge opp tilstrekkelig immunitet, noe som resulterer i mye lavere stressnivåer.
Ved å implementere Munters Trio Poultry Controller kan slaktekyllingbønder sikre et stabilt og kontrollert miljø, og hjelpe hønseflokken med å oppnå sitt genetiske potensial. Effektiv klimakontroll er avgjørende for å maksimere vektøkningen, redusere kostnadene og opprettholde en sunn og bærekraftig drift i hele prosessen.

Hold husene innenfor slaktekyllingenes komfortsone
Komfortsonen defineres som temperatursonen der fuglene kan holde kroppstemperaturen konstant med minimal innsats. Denne temperatursonen avhenger også av matenivået og forholdene i huset. Atferden til fugler vil endre seg når temperaturen stiger over komfortsonen, ettersom de begynner å pese og endre kroppsstilling. Når temperaturen er under komfortsonen, vil fuglene også endre kroppsstillingen og klemme seg sammen.
Når de er for varme, lider de av varmestress. Hvis temperaturen er for lav, øker fuglene fôrinntaket, men må bruke mer av fôrenergien for å holde kroppen varm. Hvis temperaturen er for høy, reduserer de fôrinntaket for å begrense varmeproduksjonen. Tilstrekkelig ventilasjon forhindrer varmeoppbygging og holder fuglene komfortable og klare for å yte optimalt.
Maksimer energieffektiviteten gjennom energigjenvinning
Munters Heat-X Rotate, en kompakt luft-til-luft varmevekslergjenvinner, spillvarme fra avtrekksluft i fjørfe- og grisehus. I motsetning til andre løsninger, krever ikke Heat-X Rotate forfiltrering og har lavt trykktap. Den har også helautomatisk rotorrengjøring, plastbelagt lagringsmasse for korrosjonsbeskyttelse og Eurovent-sertifisert effekt. Den er kompakt, egnet for lastebiltransport og eliminerer praktis talt fryseproblemene. Systemet gir høy varmegjenvinning med justerbar gjenvinningsytelse gjennom hastighetsendring.

Kontroller luftkvaliteten i slaktekyllinganlegget
Slatekyllinganlegget krever god kontroll av luftkvaliteten for å hindre oppbygging av støv, bakterier og skadelige gasser som ammoniakk og karbondioksid. Dårlig luftkvalitet kan føre til pustevansker og andre helseproblemer for fuglene, noe som påvirker veksten og vektøkningen. Effektiv ventilasjon ogluftrensesystemer kan bidra til å opprettholde optimal luftkvalitet og støtte sunn fuglevekst.