Luftkvalitet

Riktig luftkvalitet er avgjørende for sunne og produktive høner. Innendørsfasiliteter må ha tilstrekkelig ventilasjon for å fjerne overflødig fuktighet, varme og ammoniakk, redusere partikkeloppbygging og forbedre pusteevnen. Munters løsninger for kontroll av ventilasjon, ammoniakknivåer og fôravfall bidrar til optimal temperatur, fuktighet og luftkvalitet. Sørg for at hønene har det bra og øk produktiviteten med Munters.
Optimalisering av ventilasjon etter fuglevekt
Munters Trio Poultry er et banebrytende klimakontrollsystem som bruker presise målinger av fuglevekt for å optimalisere ventilasjonen på slaktekyllinggårder og større komplekser. Systemets avanserte og prediktive modelleringsalgoritmer overvåker kontinuerlig fuglens vekt og justerer ventilasjonen i henhold til dette. Resultatet? Et komfortabelt og sunt miljø for fuglene, optimalisering av fôromregningsforholdene og økt produktivitet.
Trio Poultry integreres sømløst med Munters presisjonsvekter og aktuatorer, noe som gir presis, automatisert kontroll over miljøet i huset. Ved å redusere energiforbruket og minimere ammoniakknivået med Trio Poultry forbedres fuglenes helse og velvære betydelig, samtidig som gårdens lønnsomhet og bærekraft økes.
Revolusjoner utslippene i låven
Munters Lavamatic avtrekksluftrenser er den ultimate løsningen for fjørfe- og grisehold. Denne fremtidssikre avtrekksluftrenseren bidrar til å redusere støv- og ammoniakkutslipp med 90 %. Den reduserer også bakterier og mugg med 95 %. En komplett prefabrikkert modul som er klar til bruk ved levering. Bare plasser den på en gavlvegg eller på langsiden av bygningen.
Med en rengjøringskapasitet på 50 000 m3/t bruker Lavamatic en unik trommelenhet som ikke krever kostbare sirkulasjonspumper. Et valgfritt biologisk trinn er tilgjengelig for luktreduksjon.

Hvorfor kontroll av luftkvaliteten er viktig for slaktekyllinger
For å opprettholde fuglehelse og produktivitet er god kontroll av luftkvaliteten avgjørende i slaktekyllinganlegg. Dårlig luftkvalitet kan føre til pusteproblemer og sykdommer, noe som kan påvirke vektøkning og fôromregningsforhold, noe som fører til økonomiske tap.
Riktig ventilasjon kan bidra til å redusere overflødig ammoniakk og støv i luften og skape et renere og sunnere miljø for fuglene. Investering i kvalitetsklimakontrollsystemer kan sikre optimal luftkvalitet.