Hold driften i gang
Munters avfuktere kontrollerer fuktigheten for å forhindre klumper og holder korn, fôr og pulvermaterialer flytende i en jevn strøm. Våre avfuktere for fresing og transport av matpulver tørker luften før den pumpes inn i siloen, fresemaskinen eller den pneumatiske transportøren.
Korn, fôr og pulver som sukker og mel kan bli vanskelig å male og tetter til maskinene uten riktig fuktighetskontroll. Kvaliteten på produktene kan bli dårligere, noe som fører til et grovere produkt og redusert ytelse for fresemaskinen.
Munters avfuktere for kverning og transport av pulver kan forhindre disse problemene ved å kontrollere den relative fuktigheten og duggpunktet i luften. Duggpunktet er temperaturen der fuktigheten begynner å kondensere ut av luften på maskinvegger eller produkter. Ved å kontrollere fuktigheten i siloer, rundt fresemaskiner og under produkttransport, sikrer Munters at råmaterialene holder seg tørre og klumpefrie.
Bruksområder
Kornfresing og transport av pulver
Frøene spirer når de utsettes for fuktighet, noe som betyr at lagring og maling av korn krever konstant tørr luft. Munters rotoravfuktere er svaret for kontroll av fuktighet i frese- og lagringsområder. Med et fuktighetsinnhold på mer enn 10 %, vil det ikke være forhold for å frese og lagre kornet.
Men det handler ikke bare om lagring og fresing. Hvis du transporterer mel fra siloen eller mølla ved å transportere det pneumatisk ved hjelp av omgivelsesluft under trykk, vil fuktighet kondensere i transportlinjen, noe som fører til at melet klumper seg, setter seg fast og blir ødelagt.
Munters avfuktere for fresing og transport fortørker transportluften, forhindrer kondens og sikrer at ingen fuktighet kondenserer ut når produktet kjøles ned etter prosessen. Dette betyr at det ikke klumper seg, og at systemet holder seg hygienisk og at alt flyter fritt.

Fôrmøller
For å sikre dyrefôr av høy kvalitet kan Munters klimakontrolløsninger bidra til at fôrmølla opprettholder riktig fuktighetsnivå. Munters avfuktingssystemer bidrar til å opprettholde riktig fuktighetsbalanse, forhindre vekst av mugg, bakterier og andre forurensninger som kan sette sikkerheten og næringsverdien til fôret i fare.
Våre klimakontrolløsninger kan også bidra til å regulere temperaturen, forbedre luftkvaliteten og redusere energikostnadene, samtidig som du sikrer at fôrproduksjonen holder seg på rett spor. Dere kan stole på at Munters har klimakontrolløsningene dere trenger for å holde fôrvirksomheten i gang.
Lagringsforhold i silo
Lagring av hygroskopiske ingredienser i siloer kan forårsake klumping og bakterievekst på grunn av høy fuktighet eller kondens. Lave temperaturer kan føre til en økning i den relative fuktigheten i høyden når metningspunktet er nådd. Munters avfuktere kan opprettholde riktig fuktighetsbalanse ved å holde luften inne i siloen og siloens øvre rom ved optimal temperatur og duggpunkt, og dermed forhindre kostbar nedetid. De spesifikke forholdene for avfukting avhenger av faktorer som klima, plassering og ingrediensene.
Siloens veiesystem
Munters veiesystemer for siloer måler fôret som lagres i siloene nøyaktig, og gir bønder og fôrprodusenter sanntidsdata. Dette muliggjør presis planlegging av fôrtransport for å sikre at siloene alltid er fylt med mat.

Avfukting på gårsbruk
Våre avfuktingssystemer fungerer ved at fuktig luft føres gjennom et langsomt roterende avfuktingshjul. Dette hjulet tørker luften og fjerner all fuktighet som kan forårsake tilstopping, før det pumpes inn i siloen, mølla eller den pneumatiske transportøren. Med Munters fuktighetskontrollteknologi kan dere stole på at pulvermaterialene flyter jevnt og effektivt gjennom prosessen.