Avfuktere til tørrom for batteriproduksjon for et godt produksonsmiljø
Enten det er i et lite forsknings- og utviklingslaboratorium, et mikromiljø eller et storskala produksjonsanlegg, kan du oppnå optimal fuktighetskontroll og maksimere produksjonen av litiumionbatterier med Munters avfuktingsløsninger for tørrrom.
Ikke alle batteriproduksjoner er like
Etterspørselen etter litiumionbatterier er økende. Fra hybrid- og elbiler til mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og medisinsk utstyr – batteriprodusenter er under press for å øke kapasiteten samtidig som de utvikler batterier med mer lagringskapasitet, lengre holdbarhet og raskere lading.
Fuktighetskontroll med lavt duggpunkt i tørrom for batteriproduksjon er avgjørende for å sikre maksimal produksjonskvalitet, oppetid og sikre arbeidsplasser for litiumionbatterier. Munters avfuktere for tørrom gir effektiv og konsistent fuktighetskontroll, og sikrer stabil ytelse året rundt. Munters avfuktere for tørrom oppnår duggpunkter på mellom -40 °F og -94 °F [-40 °C og -70 °C] eller enda lavere, reduserer energikostnadene med opptil 30 % og er ideelle til produksjon av litiumionbatterier.