Renere produksjon og bedre oppbevaring av stål og sement
Stål- og sementindustrien arbeider kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen ved å redusere utslipp og forbedre energieffektiviteten. Munters bidrar ved å etterstrebe disse målene gjennom ulike applikasjoner, fra dråpeutskilling til avfuktingsløsninger.
Fjerning og separering av væsker og forurensninger er grunnleggende i mange industrielle prosesser. Munters løsninger for dråpeutskilling, flyktige organiske forbindelser (VOC) og karbonfangst spiller en viktig rolle for å redusere kjemiske tap og utslipp, beskytte sensitivt utstyr og minimere skadelige forurensninger og løsemidler i gasser.
Løsninger for energigjenvinning ved høy temperatur, luft-til-luft, er et annet område der Munters kan bidra til å gjøre driften av stål- og sementprodusenter mer energieffektiv. Med mer enn 100 000 vellykkede installasjoner har Munters den erfaringen og applikasjonskunnskapen du trenger.
Stål og sement må oppbevares under fuktfrie forhold. Hvis ikke vil stålet korrodere og sementen herdes. Munters industrielle avfuktingsløsninger bidrar til å beskytte ikke bare de ferdige produktene på lageret, men også prosessutstyr som kompressorer, turbiner og luftinntaksfiltre for gassturbiner.
Ressurser
Applikasjoner for stål- og sementindustrien
Fjern og separer væsker og forurensninger
Stål- og sementprodusenter er opptatt av utfordringer med å redusere miljøfarlige utslipp, minimere tap av kjemikalier, spare energi ved å eliminere væskeinnhold i brennbare gasser og beskytte nedstrøms utstyr mot korrosjon. Å håndtere disse problemene krever generelt utstyr for separering av gass/væske på tvers av ulike stål- og sementbehandlingsområder, som:
- Masovner
- Aksel og roterende ovner
- Samlebånd
- Reduksjonsanlegg
- Gassbehandling av koksovn
Munters har komplette løsninger for stål- og sementindustrien for å oppnå de ønskede prosesserings- og bærekraftsmålene samtidig som de overvinner en rekke tekniske og miljømessige risikoer. Vår tekniske ekspertise omfatter utstyrsdesign, luftstrømdynamikk, separasjonsytelsesgarantier og systemlevering, installasjon og idriftsetting.
Vi leverer også energigjenvinningssystemer til høy temperatur, luft-til-luft, som er holdbare nok til å tåle effektene av høye temperaturer og tøffe driftsmiljøer.
Fordelene:
- Beskytt nedstrøms prosesser og utstyr mot korrosjon
- Spar energi i nedstrøms prosesser
- Gjenvinn verdifulle produkter
- Leverer forutsigbar, høyeffektiv ytelse, selv under tung væskebelastning
- Kjør prosesser ved høyere hastigheter med mindre apparatdiametere ved hjelp av en dråpeutskiller av vingetype
Beskytt sensitivt utstyr
Kondens er en konstant utfordring i de fleste prosessindustrier, spesielt på steder med naturlig høyt fuktighetsnivå. Hvis det ikke håndteres, kan det dannes kondens på kritiske komponenter som kompressorer og turbiner, noe som fører til korrosjon over tid. Det kan skade rørsystemet og føre til strukturell svikt på stedet. Kondens som dannes når fuktighetsnivået øker, kan forårsake driftsforstyrrelser på grunn av feil på elektronisk utstyr, noe som fører til uplanlagt stans og stenging av anlegget for å få fabrikken tilbake i drift.
Behandling av luften med Munters avfuktere kontrollerer fuktighetsnivåene effektivt, beskytter sensitivt utstyr og forlenger anleggets levetid.
Kontakt Munters for mer informasjon om utvalget av løsninger for stål- og sementindustrien.
Fordelene:
- Økt oppetid
- Effektiv bevaring av kritiske komponenter og strukturer
- Beskyttelse av elektroniske kontrollenheter
- Færre problemer med elektrisiteten
- Lave vedlikeholdskostnader
Fuktighetskontroll for oppbevaring av stål og sement
Bruk av avfukting til å lagre metaller og betongpulver til sement sikrer upåklagelig produktkvalitet og mindre avfall.
Ved lagring av metallprodukter kan kalde overflater «svette» og forårsake korrosjon på metallet. Et tynt lag med vanndamp legger seg på metalloverflater og tilfører elektrolytter som akselererer korrosjonsprosessen. Ved å holde den relative fuktigheten under 50 % i lagringsområdet hindres korrosjon, mens nivåer over 60 % forverrer forringelsen av metallet. Sement er like følsom for fuktighet som den aktivt absorberer fuktighet og herder som stein, noe som gjør den ubrukelig til byggeformål.
Oppvarming av lagerbygg reduserer den relative fuktigheten ved å utvide luften, noe som øker dens evne til å holde på mer vanndamp, men oppvarming kan være kostbart. Munters avfuktingsløsninger fjerner vanligvis vanndamp, hovedåresaken til korrosjon, samtidig som de reduserer energiforbruket med mellom 30 % og 70 %.
Kontakt Munters for mer informasjon om avfuktingsløsninger for oppbevaring av stål og sement.
Fordelene:
- Gjør lagringen mer energieffektiv
- Krever ingen oppvarming
- Forhindrer rust og korrosjon på stål
- Forhindrer herding av betong
- Tilbyr klimakontroll hele året
Rens VOC fra avtrekksluft
Munters zeolitt rotor for kondensastor-systemer er den ledende teknologien for reduksjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) og brukes mye i applikasjoner med lave VOC-konsentrasjoner. Som en pioner innen utvikling av hydrofob zeolitt for VOC-adsorpsjon har vi mer enn 200 systemer i drift hos noen av de mest respekterte selskapene i verden.
Munters VOC-reduksjonssystemer kan oppnå VOC-destruksjonseffektivitet (DRE) på mer enn 95 % samtidig som drivstoffkostnadene reduseres med så mye som 30-50 % sammenlignet med frittstående oksidatorer.
Kontakt Munters for mer informasjon om utvalget av løsninger for forurensningskontroll og VOC-reduksjon for stål- og sementindustrien.
Fordelene:
- Overhold lovgivning og unngå sanksjoner
- Bedre arbeidsforhold
- Forbedre bærekraften
Reduser karbonutslippene gjennom karbonfangst
Reduser utslippene ved å fange opp og trygt lagre karbon i underjordiske geologiske formasjoner. Ren teknologi fra Munters, som masseoverføring og separasjon av gassvæske, er grunnleggende for karbonfangst i alle bransjer.
Du kan stole på velprøvde løsninger fra Munters for å støtte karbonfangstprosjektet – fra design til service. Benytt dere av flere tiårs erfaring og våre profesjonelle design- og supportmedarbeidere til å jobbe for deg – som mange andre fornøyde kunder over hele verden. Munters er en del av et banebrytende prosjekt i Norge som tilbyr mulighet for karbonfangst til sementproduksjonsindustrien for første gang noensinne. Prosjektet involverer fabrikken Norcem AS, som produserer 1,2 millioner tonn sement hvert år.
Kontakt Munters for mer informasjon om våre dokumenterte karbonfangstløsninger for stål- og sementindustrien.
Fordelene:
- Klasseledende ekspertise og supportpersonale
- Velprøvd utstyr
- Overhold lovgivningen og unngå sanksjoner
- Forbedret bærekraft