Bærbare avfuktere

ComDry NX

Munters er stolte over å introdusere den grundig oppgraderte Munters ComDry NX-serien med ny styreenhet, inkludert Modbus og kablet kommunikasjon – en ekstremt pålitelig og portabel serie avfuktere med overlegen tørkekapasitet, lett design og 20 % høyere energieffektivitet enn de fleste konkurrenter. Alle enhetene har et plug-and-play-styresystem med grafisk display, kraftig drivmotor, AirC Wireless-tilkobling, servicevarsler og kWh-måler. Disse klasseledende avfukterne skaper det perfekte klimaet i forskjellige bruksområder.

Høydepunkter

  • Kompakt og lett
  • Avansert styreenhet med Modbus
  • Fuktighets- og temperatursensor
  • kWh og andre timetellere
  • Energieffektiv
  • Alternativer for Munters AirC trådløs fjernkontroll og sensorer

Produkter i denne serien

ModellB x D x H (mm)Vekt (kg)Driftstemperaturområde (°C)Maksimal luftstrøm (m3/t)ProduktdatabladBrukermanual
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150