Avfuktingssystemer
DesiCool
La Munters DesiCool klimakontrollsystem kjøle ned og varme opp anlegget kostnadseffektivt uten bruk av kjølemidler eller kjølemaskiner. DesiCool bruker sorpsjonskjølingsteknologi til å kondisjonere omgivelsesluften og redusere eller øke forsyningslufttemperaturen avhengig av klima eller årstid.
Høydepunkter
- Skaper et behagelig inneklima
- Bærekraftig, kjølemiddelfritt klimaanlegg
- Reduserer energikostnadene med opptil 70 % om sommeren
- Gjenvinner opptil 90 % av varmen om vinteren
- Enkelt å installere, bruke og vedlikeholde
- Reduserer vedlikeholdskostnader
- Forlenger utstyrets levetid
Produkter i denne serien
| Modell | Nominell luftstrøm (m3/t) | Brukermanual |
|---|---|---|
| DesiCool DCI | 5.000 - 50.000 | Vis |
| Tittel | Nedlastingslink | ||
|---|---|---|---|
| DesiCool-BR-DE-201811 | Brosjyre | Tysk | Vis |