Frittstående avfuktere
MCD
Munters MCD-serien er pålitelig og robust, og består av frittstående rotoravfuktere med Munters High Performance SilicaGel-rotor. Den oppfyller industrielle og kommersielle krav til effektiv fuktighetskontroll, energieffektivitet og enestående ytelse.
Høydepunkter
- Enkelt å konfigurere
- Energieffektiv
- Avfukting mellom -20 °C og 40 °C
- Modulerende fuktighetskontroll med våtlufttemperaturføler
- Valgfri kommunikasjon og ekstern kontroll
- Standard filter- og rotorstoppalarmer
- Eksterne service- og driftsindikatoralarmer
Produkter i denne serien
| Modell | Produktdatablad | Brukermanual |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Tittel | Nedlastingslink | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Brukerhåndbok | Spansk | Vis |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Brukerhåndbok | Russisk | Vis |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Brukerhåndbok | Tysk | Vis |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Brukerhåndbok | Tysk | Vis |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Brukerhåndbok | Fransk | Vis |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Brukerhåndbok | Finsk | Vis |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Brukerhåndbok | Fransk | Vis |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Brukerhåndbok | Svensk | Vis |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Brukerhåndbok | Nederlandsk | Vis |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Brukerhåndbok | Engelsk | Vis |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Brukerhåndbok | Nederlandsk | Vis |