IS
IS-luftinntak er utformet som takinntak for husdyrgårder. Den patenterte stjernediffusoren sikrer at den innkommende luftstrømmen kontrolleres nøyaktig og fordeles radialt for å skape et jevnt inneklima.
Highlights
- Patentert stjernediffusorsystem sikrer riktig mengde og retning av innkommende luft
- Luftsirkulator for plassering under diffusoren er tilgjengelig som tilbehør
- Produsert i slitesterk hvit eller svart glatt og smussavvisende polyetylen
- Reduserte fraktvolumer og enkel installasjon
- Ulike modeller for tilpasning til de fleste bygninger. Multiflex takbeslag for montering i alle hellinger mellom 12 og 25 grader
- To tilgjengelige diametre, 600 mm og 800 mm, og et alternativ for bruk uten toppseksjon for å trekke luft fra loftsrommet
- Integrert trådnetting hindrer at dyr kommer seg inn
Produkter i denne serien
Modell |
---|
IS600 |
IS800 |