Apper og kontrollere
GreenField
Munters GreenField-kontrollere optimaliserer avlingsutbyttet og kvaliteten på tvers av drivhus og åpne åkre ved å automatisere systemer for vanning og gjødsling.
Høydepunkter
- Kostnadseffektiv automatisering
- Brukervennlig grensesnitt forenkler konfigurasjon og programmering
- Sanntidsalarmer holder bøndene informert om potensielle problemer
- GreenField App garanterer 24/7-tilgang til driften
Produkter i denne serien
| Modell | B x D x H (mm) | Vekt (kg) | Driftstemperaturområde (°C) | Strømforsyningsområde | Produktdatablad | Brukermanual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField-app og CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Vis | |
| GreenField DC-kontroller | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Grønt RTU-system | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Vis |
| Tittel | Nedlastingslink | ||
|---|---|---|---|
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Brukerhåndbok | Engelsk | Vis |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Installasjonsanvisninger | Engelsk | Vis |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Installasjonsanvisninger | Engelsk | Vis |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Installasjonsanvisninger | Engelsk | Vis |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Monteringsinstruksjoner | Italiensk | Vis |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Monteringsinstruksjoner | Italiensk | Vis |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Monteringsinstruksjoner | Engelsk | Vis |