Apper og kontrollere

Rotem Trio

Munters Rotem Trio håndterer alle aspekter ved gårdsklimaet og sikrer klasseledende luftkvalitet og dyrevelferd, samtidig som den fremtidssikrer gårdsdriften med IoT-teknologier.

Høydepunkter

  • Sikrer overlegen vekst og dyre-/fuglevelferd
  • Gir avansert ekstern styring og sikkerhet 
  • IOT-klare, skybaserte landbrukstjenester med høy presisjon
  • Brukervennlig sanntidsapp TrioAir 
  • Kobles til standard LAN-infrastruktur

Produkter i denne serien

ModellB x D x H (mm)Vekt (kg)Driftstemperaturområde (°C)StrømforsyningsområdeProduktdatabladBrukermanual
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2-sensor

Sensorer

Vannmåler

Sensorer

Strømledningsbeskyttere

Styreenheter og automasjonstilbehør

Lysdimmer

Styreenheter og automasjonstilbehør

Signalforsterker

Styreenheter og automasjonstilbehør

Nødlys og sirene

Styreenheter og automasjonstilbehør

Kommunikasjonsinfrastruktur

Styreenheter og automasjonstilbehør

Radiosender

Styreenheter og automasjonstilbehør

RSU-2 / HUB-4

Styreenheter og automasjonstilbehør

Silovekt - RJB koblingsboks

Styreenheter og automasjonstilbehør

Fuglevekt

Sensorer

TittelNedlastingslink
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfInstallasjonsanvisningerSpanskVis
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfInstallasjonsanvisningerPortugisiskVis
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfInstallasjonsanvisningerItalienskVis
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfInstallasjonsanvisningerRussiskVis
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfInstallasjonsanvisningerDanskVis
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfInstallasjonsanvisningerSvenskVis
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfInstallasjonsanvisningerKinesisk (Forenklet)Vis
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfInstallasjonsanvisningerSpanskVis
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfInstallasjonsanvisningerPortugisiskVis
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfInstallasjonsanvisningerItalienskVis
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfInstallasjonsanvisningerKinesisk (Forenklet)Vis
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfInstallasjonsanvisningerSvenskVis
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfInstallasjonsanvisningerEngelskVis
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfTilleggshåndbokEngelskVis