Tilfeldig pakking
Pall Ring
Forbedre damp-væske-distribusjonen med lavt trykkfall ved hjelp av Munters Pall Ring. Den åpne utformingen og motstanden mot begroing sikrer jevn fordeling og forbedrer ytelsen i kjemisk separasjon i masseoverføringskolonner. Dette forbedrer både tårnets kapasitet og den generelle ytelsen.
Highlights
- Optimaliser prosessytelsen
- Øk ytelsen til pakkede tårn
- Kostnadseffektiv, forutsigbar gjennomstrømning
- Jevn damp-væskefordeling
Produkter i denne serien
Modell | Overflateareal (m2/m3) | Hulromandel (%) |
---|---|---|
Pall Ring 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pall Ring 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pall Ring 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pall Ring 38 mm (1.5") | 130 | 96 |
Pall Ring 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- Tilgjengelig i ulike materialer (rustfritt stål, galvanisert stål eller plast)