Tilfeldig pakking
Super Saddles
Forbedre gass-væske-distribusjonen, reduser trykkfallet og driftskostnadene, og øk separasjonsytelsen med Munters Super Saddle. Med et større overflateareal sammenlignet med konvensjonelle sadler, forbedrer denne tilfeldige tårnpakningen masseoverføringsytelsen betydelig.
Highlights
- Øk separasjonsytelsen
- Spar strøm
- Reduser trykkfallet
- Reduser driftskostnader
- Tilgjengelig i tilpassede størrelser fra 6 mm til 75 mm
Produkter i denne serien
Modell | Overflateareal (m2/m3) | Hulromandel (%) |
---|---|---|
Supersaler i plast nr. 1 | 199 | 90 |
Plastic super saddles # 2 | 105 | 93,3 |
Plastic Super Saddles # 3 | 89 | 94 |
Ceramic Saddles 1" | 255 | 73 |
Ceramic Saddles 1.5" | 176 | 74 |
Ceramic Saddles 2" | 120 | 75 |